Extech 850185
RTD-Temperaturmessfühler (30 bis 220 °C)
Der Extech 850185 ist ein RTD-Edelstahl-Temperaturmessfühler. Zur Verwendung mit den pH-Kits der Oyster™-Serie. Der Platin-RTD-Temperatursensor (100 Ohm) verfügt über einen Temperaturbereich von 30 °C bis 220 °C (86 °F bis 482 °F).
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech Oyster-1x Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb