Abgekündigt

Extech 850186

Oberflächentemperatur-RTD-Sonde (-40 bis 250 °C)

Die Extech 850186 ist eine Oberflächentemperatur-RTD-Sonde. Sie verfügt über einen Platin-RTD-Temperatursensor (100 Ohm), der Temperaturen von -40 °C bis 250 °C (-40 °F bis 482 °F) messen kann. Zur Verwendung mit dem Extech-Modell 407907. Das Produkt wird mit einer 6-monatigen Garantie geliefert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb