Abgekündigt

Extech 850187

Universal-RTD-Temperaturmessfühler (-40 bis 500 °C)

Der Extech 850187 ist ein Universal-RTD-Temperaturmessfühler. Dieser RTD-Messfühler ist zur Verwendung mit dem Extech Modell 407907 bestimmt. Er verfügt über einen Temperaturbereich von -40 °C bis 500 °C (-40 °F bis 932 °F). Das Produkt wird mit einer sechsmonatigen Garantie geliefert. CE-zertifiziert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.