Abgekündigt

Extech 850188

Thermistormessfühler (32 bis 149 °F)

Der Extech 850188 ist ein Edelstahl-Temperaturmessfühler mit einem Messbereich von 0 °C bis 65,0 °C (32 °F bis 149 °F). Das Produkt wird mit einer 6-monatigen Garantie geliefert. CE-zertifiziert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.