Extech 850189
Air Temperature RTD Probe (-40 to 500°C)
The Extech 850189 is an Air Temperature RTD Probe capable of air temperature measurements from -40°C to 500°C (-40°F to 932°F). Features a 4 wire, Pt-100 Ohm RTD probe with a 4 pin DIN plug and a six month warranty.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.