Abgekündigt
Extech 850190
Thermistormessfühler (32 bis 194 °F)
Das Extech 850190 ist ein Thermistor-Temperaturfühler-Ersatz für das Leitfähigkeitsmessgerät 341350A-P. Unterstützt einen Messbereich von 0 °C bis 90 °C (32 °F bis 194 °F).
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.