Abgekündigt

Extech 872502

Bead Wire Type J Temperature Probe (-40 to 392°F)

The Extech 872502 is a Bead Wire Temperature Probe with a subminiature Type J connector. It has a temperature range of -40°C to 200°C (-40°F to 392°F) and is compatible with most multimeters that have Type J temperature function. Complete with a 1 m (39 in) cable and a six month warranty.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.