Extech 881602
Oberflächensonde vom Typ K (-40 bis 932 °F)
Extech 881602 ist eine Oberflächensonde vom Typ K mit einem hohen Temperaturbereich von -40 bis 500 °C (-40 bis 932 °F). Sie wird mit einem 1,8 m Spiralkabel mit Typ-K-Mini-Steckverbinder geliefert. Sie kann mit jedem Messgerät verwendet werden, das über einen Typ-K-Anschluss verfügt.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb