Extech 881603

Tauchsonde Typ-K (-58 bis 1292 °F)

Extech 881603 ist eine Tauchsonde vom Typ K. Sie ist zur Verwendung mit jedem Messgerät mit Typ-K-Anschluss vorgesehen.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb