Extech 881605

Tauchsonde, Typ-K (-328 bis 1292 °F)

Der Extech 881605 ist ein Allzweck-Temperaturmessfühler Typ-K. Zur Verwendung mit jedem Messgerät, das über einen Typ-K-Anschluss verfügt. Es verfügt über einen Temperaturbereich von -200 °C bis 700 °C (-328 °F bis 1292 °F).

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb