90 W PoE Plus-Multi-Gig-Einkanalinjektor (T912483)
Dieser 90 W Single Port Multi-Gig PoE+ Injektor ist IEEE802.3bt-konform.
• 4 Paar Stromversorgung +3,6,4,5 / - 1,2,7,8
• OCP, OVP
•-gebrochene Drahterkennung
• Gigabit•-kompatible
abgeschirmte DC-Buchsen
• UL/cUL 60950 - 1; UL/cUL 62368 - 1; AS/NZ
623682 ; IEC60950 - 1; IEC62368 - 1; CE-
•Abmessungen: 166 mm (6,53 Zoll) × 44 mm (1,73 Zoll) × 80 mm (3,15 Zoll)
• Gewicht: 500 g (1,1 lbs)
Im Warenkorb