Flir A310 ex
ATEX-konforme IR-Temperatursensoren
Umgebungen mit explosionsgefährdeten Atmosphären müssen vor potenziellen Zündquellen geschützt werden, indem Betriebsmittel und Schutzeinrichtungen gewählt werden, die die Anforderungen der ATEX-Produktrichtlinien oder vergleichbarer Vorschriften erfüllen. Die FLIR A310 ex ist ein ATEX-konformes Gerät, bei dem eine Wärmebildkamera in ein entsprechendes Gehäuse montiert wurde, um wichtige Betriebsmittel und andere wertvolle Einrichtungen auch in explosionsgefährdeten Umgebungen überwachen zu können. Prozessüberwachung, Qualitätskontrolle sowie Branderkennung in Umgebungen mit Explosionsrisiko sind typische Anwendungsmöglichkeiten für die A310 ex. Die FLIR A310 ex besitzt die Schutzart IP 67 und ist somit für den Einsatz in staubiger Umgebung geeignet. Das druckfeste Gehäuse "d" verhindert jede Explosionsübertragung von der Gehäuseinnenseite nach außen.
Zubehör
Ressourcen und Support
Brochure
FLIR Automation Broschüre
Application Story
Oil Storage Application Story DE
Brochure
FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre
Datasheet
A310ex Datenblatt
Datasheet
A310ex Datasheet
Brochure
FLIR Automation Brochure
Warranty
FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
Application Story
Oil Storage Application Story
Application Story
Oil Storage Application Story A4
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Im Warenkorb