Discontinued

FLIR A310

IR-Temperatursensoren für die Überwachung wichtiger Betriebsmittel

Product Variations

Die fest installierbare Wärmebildkamera FLIR A310 kann fast überall montiert werden, wo wichtige Betriebsmittel und andere wertvolle Wirtschaftsgüter zu überwachen sind. Die Kamera schützt Ihre Anlage und misst Temperaturunterschiede, damit sich die Dringlichkeit der Situation beurteilen lässt. Auf diese Weise können Sie Probleme erkennen, bevor es zu kostspieligen Ausfällen kommt, Stillstandszeiten vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern.

Überwachen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel
Die FLIR A310 verfügt über ein 320 x 240 Pixel großes Vanadiumoxid (VOx)-Mikrobolometer, das Temperaturunterschiede von bis zu 50 mK erkennt.
Ethernet/IP, Modbus TCP-kompatibel für den Austausch von Analyse- und Alarmergebnissen an eine SPS; digitale Ein-/Ausgänge für Alarme, externe Gerätesteuerung.
Die A310 bietet Punkt-, Flächen- und Differenztemperaturmessung und Alarmauslösungen sind als Funktion von Analyse, Innentemperatur oder Digitalausgang möglich.

Technische Daten

Highlighted
Digital I_O connector type 6-polige steckbare Schraubklemme
Digital Inputs 2 über Optokoppler, 10-30 V DC
Digital Output Purpose Abhängig von ALARM, Ausgabe auf externes Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digital Outputs 2 über Optokoppler, ON = Stromversorgung (max. 100 mA), OFF = Stromkreis unterbrochen
Ethernet Video Streaming MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC •EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) •EN 61000-6-3 (Abstrahlung) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
f number 1,3
Image Frequency 9 Hz
Thermal Sensitivity_NETD < 0,05 °C bei +30 °C/50 mK
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Alarm Functions 6 automatische Alarme zu jeder gewählten Messfunktion, Digital In, Kameratemperatur, Timer
Alarm Output Digital Out, Protokollierung, Bildspeicherung, Dateiübertragung (FTP), eMail (SMTP), Benachrichtigung
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose Bildmarker (Start/Stopp/allgemein), Eingang für externes Gerät (wird programmgesteuert gelesen)
Digital Inputs 2 über Optokoppler, 10-30 V DC
Digital I_O connector type 6-polige steckbare Schraubklemme
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital I_O supply voltage 6–24 V DC, max. 200 mA
Digital Output Purpose Abhängig von ALARM, Ausgabe auf externes Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digital Outputs 2 über Optokoppler, ON = Stromversorgung (max. 100 mA), OFF = Stromkreis unterbrochen
Ethernet Steuerung, Ergebnis und Bild
Ethernet Communication Basiert auf einem TCP/IP Socket, von FLIR urheberrechtlich geschützt
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming 16-Bit 320 × 240 Pixel bei 4,5 Hz - Radiometrisch
Ethernet Power Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0
Ethernet Protocols Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 100 Mbit/s
Ethernet Video Streaming MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
File Formats Standard JPEG, 16 Bit einschließlich Messdaten
Storage Media Eingebauter Speicher für die Bildspeicherung
Video Connector Type BNC-Standardanschluss
Video Out Composite-Video-Ausgang; kompatibel zu PAL und NTSC
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Farbpaletten (SW, SW inv., Eisen, Regenbogen)
Detector Pitch 25 µm
Detector Time Constant normalerweise 12 ms
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
f number 1,3
Field of view [FOV] 25° × 18,8°
Focal Length 18 mm
Focus Automatisch oder manuell (eingebauter Motor)
Image Frequency 9 Hz
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,4 m
Screen EST Mode No
Spatial resolution [IFOV] 1,36 mrad
Spectral Range 7,5 - 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD < 0,05 °C bei +30 °C/50 mK
Video Standard CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Zoom 1- bis 8-fach stufenlos, digital, interpolierender Zoom bei Bildern
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Alarm Functions 6 automatische Alarme zu jeder gewählten Messfunktion, Digital In, Kameratemperatur, Timer
Alarm Output Digital Out, Protokollierung, Bildspeicherung, Dateiübertragung (FTP), eMail (SMTP), Benachrichtigung
Area 10 Rechteckbereiche mit max./min./Durchschnitt/Position
Atmospheric transmission correction Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Difference Temperature Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur
Emissivity Correction Variabel von 0,01 bis 1,0
External Optics and Windows Correction Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Isotherm 1 mit oberhalb/unterhalb/Intervall
Measurement Corrections Globale und individuelle Objektparameter
Measurement Option Filter zum Abdecken von Messbereichen Planmäßige Rückmeldung: Dateiübertragung (ftp), eMail (SMTP)
Object Temperature Range -20 bis +120 °C 0 bis +350 °C
Optics Transmission Correction Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Reference Temperature Manuell eingestellt oder erfasst von einer beliebigen Messfunktion
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Set_up Commands Datum/Zeit, Temperatur (°C)
Spot Meter 10,0
Allgemeine Angaben
Base Mounting 2 × M4-Gewindebohrungen (an drei Seiten)
Contents Kartonverpackung, Infrarotkamera mit Objektiv, Ethernet-Kabel, FLIR Tools-Registrierungskarte, Netzkabel, Netzkabel (mit Anschlusslitze), Netzteil, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM mit Anwenderdokumentation, CD-ROM mit Dienstprogrammen
Housing material Aluminium
Size [L x W x H] 170 × 70 × 70 mm
Weight 0,7 kg
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC •EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) •EN 61000-6-3 (Abstrahlung) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Encapsulation IP40 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25°C bis +40°C
Operating Temperature Range -15 °C bis +50 °C
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40 °C bis +70 °C
Tripod Mounting UNC 1/4 Zoll -20 (an drei Seiten)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
External Power Connector Type 2-polige steckbare Schraubklemme
External Power Operation 12/24 VDC, 24 W absolutes Max.
Voltage Zulässiger Messbereich 10 – 30 V DC

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A310 Datasheet

Brochure

A3xx Temp Screen Brochure

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote A4

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Application Story

Oil Storage Application Story

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.