Discontinued

FLIR A315

IR-Temperatursensor mit GigE (motorisierter Fokus)

Product Variations

Die FLIR A315 ist eine kompakte und preisgünstige Wärmebildkamera, die vollständig über einen PC gesteuert werden kann. Dank ihrer Normenkonformität ist die FLIR A315 in Verbindung mit Softwarepaketen von National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec und Stemmer Imaging Plug-and-Play-fähig.

Überwachen Sie Ihre kritischen Systeme
Die FLIR A315 ist mit einem 320 x 240 Pixel großen Mikrobolometer ausgestattet, das Temperaturunterschiede von bis zu 50 mK erkennt und so die Genauigkeit bei größeren Entfernungen gewährleistet.
Die FLIR A315 streamt 16-Bit-Vollbild-Bilder mit 60 Hz, mit signal-, temperaturlinearen und radiometrischen Daten.
Dank GigE Vision- und GenICam-Konformität ist die A315 in Verbindung mit Softwarepaketen wie IMAQ Vision Plug-and-Play-fähig.

Technische Daten

Highlighted
Digital I_O connector type 6-polige steckbare Schraubklemme
Digital Output Purpose Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digital Outputs 2 über Optokoppler, ON = Stromversorgung (max. 100 mA), OFF = Stromkreis unterbrochen
EMC EN 61000-6-2 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
f number 1,3
Image Frequency 9 Hz
Thermal Sensitivity_NETD < 0,05 °C bei +30 °C/50 mK
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose Bildmarker (Start/Stopp/allgemein), Bild-Ablaufsteuerung, (Stream EIN/AUS), Eingang für externes Gerät (wird programmgesteuert gelesen)
Digital I_O connector type 6-polige steckbare Schraubklemme
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital I_O supply voltage 6–24 V DC, max. 200 mA
Digital Output Purpose Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digital Outputs 2 über Optokoppler, ON = Stromversorgung (max. 100 mA), OFF = Stromkreis unterbrochen
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet Communication Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming 16-Bit 320 x 240 Pixel bei 60 Hz- Signal linear- Temperatur linear- Radiometrisch Kompatibel zu GigE Vision und GenICam
Ethernet Protocols TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit-Ethernet
Bildgebung und optische Daten
Detector Pitch 25 µm
Detector Time Constant normalerweise 12 ms
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
f number 1,3
Field of view [FOV] 25° × 18,8°
Focal Length 18 mm
Focus Automatisch oder manuell (eingebauter Motor)
Image Frequency 9 Hz
IR Resolution 320 x 240 Pixel
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,4 m
Screen EST Mode No
Spatial resolution [IFOV] 1,36 mrad
Spectral Range 7,5 - 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD < 0,05 °C bei +30 °C/50 mK
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Atmospheric transmission correction Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Emissivity Correction Variabel von 0,01 bis 1,0
External Optics and Windows Correction Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Measurement Corrections Globale Objektparameter
Object Temperature Range -20 bis +120 °C 0 bis +350 °C
Optics Transmission Correction Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Base Mounting 2 × M4-Gewindebohrungen (an drei Seiten)
Contents Hartschalen-Transportkoffer oder Kartonverpackung, Infrarotkamera mit Objektiv, CD-ROM mit Dienstprogrammen, Kalibrierungszertifikat, Ethernet™-Kabel, USB-Kabel (FLIR A615), Netzkabel, Netzkabel (mit Anschlusslitze), Netzteil, gedruckte Kurzbedienungsanleitung, Zusammenfassung wichtiger Informationen (gedruckt), CD-ROM mit Anwenderdokumentation, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte, 6-polige Schraubklemme (auf der Kamera montiert)
Housing material Aluminium
Size [L x W x H] 170 × 70 × 70 mm
Weight 0,7 kg
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC EN 61000-6-2 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Encapsulation IP 66 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25°C bis +40°C
Operating Temperature Range -15 °C bis +50 °C
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40 °C bis +70 °C
Tripod Mounting UNC 1/4 Zoll -20 (an drei Seiten)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
External Power Connector Type 2-polige steckbare Schraubklemme
External Power Operation 12/24 VDC, 24 W absolutes Max.
Voltage Zulässiger Messbereich 10 – 30 V DC

Accessories

Resources & Support

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.