Abgekündigt

FLIR A325sc

Wärmebildkamera für die Echtzeitanalyse

Die von Grund auf neu entwickelte FLIR A325sc liefert präzise Wärmebilder und ermöglicht wiederholbare Temperaturmessungen mit mehr als 76.000 exakten Temperaturmessungen pro Bild. Die ungekühlte Wärmebildkamera verfügt für Start- und Stopp-Aufnahmen über einen digitalen Eingang direkt zu FLIR ResearchIR und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen in Forschung und Wissenschaft.

Genaue, wiederholbare Temperaturmessung
Die A325sc unterstützt 14 Bit, 320 × 240 Daten-Streaming über Ethernet mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Hz.
GigE Vision und GenICam-Compliance rationalisieren das Einrichten und unterstützen die einfache Integration mit Software von Drittanbietern.
Die A325sc arbeitet nahtlos mit der Software FLIR ResearchIR Max oder MathWorks® Matlab zusammen und ermöglicht dadurch intuitive Betrachtung, Aufzeichnung sowie erweiterte Verarbeitung.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 320 x 240
Auflösung 320 × 240
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 7,5 – 13,0 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Blendenzahl Kamera f/1.3
Dynamikbereich 16 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 50 mK
Bildrate 60 Hz
Bildrate [Vollbild] 60 Hz
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 350 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 2.000 °C
Fokus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 320 × 240
Bildrate 60 Hz
Bildrate [Vollbild] 60 Hz
Blendenzahl Kamera f/1.3
Detektorauflösung 320 x 240
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Digitale Daten via PC mittels ResearchIR-Software
Digitales Datenstreaming Gigabit Ethernet (60 Hz)
Dynamikbereich 16 Bit
Fokus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Gewicht [mit Objektiv] 0,7 kg
Integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Makroobjektive/Mikroskope NA
Objektive – Mikroskope Nahbereich 25 µm, 50 µm, 100 µm
Spektralbereich 7,5 – 13,0 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 50 mK
Verfügbare Objektive 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Zeitkonstante < 12 ms
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Optionaler Temperaturbereich Bis 2.000 °C
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 350 °C
Stoß/Erschütterung 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] mit Objektiv 170 × 70 × 70 mm
Verpackungsgröße 495 x 370 x 192 mm
Stromversorgung
Stromversorgung 12/24 VDC, 24 W absolutes Max.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 1/4 Zoll -20 (auf drei Seiten), 2 × M4 (auf drei Seiten)
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C
Gehäuse IP 40 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis 70 °C

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

A325sc Datenblatt

Datasheet

A325sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.