Discontinued

FLIR A35

IR-Temperatursensor mit GigE (manueller Fokus)

Product Variations

Der FLIR A35 ist ein Wärmebildsensor für die Zustandsüberwachung, Prozesskontrolle/Qualitätssicherung und den Brandschutz. Die A35 fügt sich nahtlos in bestehende Systeme ein und bietet eine umfassende visuelle Temperaturüberwachung. Als Teil der Ax5-Serie gehört die A35 zu den einzigen Wärmebildsensoren auf dem Markt, die über einen linearen Temperaturausgang mittels GenICam™-konformer Software verfügen.

Fortschrittliche Wärmebildkameras für die Zustandsüberwachung
Mit nur 4,1 × 1,9 × 1,8 Zoll erzeugt die A35 Wärmebilder auf kleinstem Raum zu einem erschwinglichen Preis.
Dank GigE Vision- und GenICam-Konformität sowie einem arretierbaren GigE-Vision-Anschluss ist die Kamera leicht einzurichten.
Synchronisation zwischen mehreren Kameras für größere Abdeckung und Kommunikation oder für stereoskopische Anwendungen.

Technische Daten

Highlighted
Digital I_O connector type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitaler Synchronisierung und externer Spannungsversorgung)
Digital Inputs Mehrzweck, 1× optoisoliert, "0" <1,2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digital Output Purpose Universalausgang für ext. Gerät (programmiert)
Digital Outputs 1× optoisoliert, 2–40 VDC, max. 185 mA
EMC •EN 61000-6-2 (Immunität) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission)
f number FOV 13: 1.1
FOV 25: 1,25
FOV 45. FOV 69: 1.4
Image Frequency 60 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Accuracy ±5 °C (±9 °F) oder ±5 % des Messwerts
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose Universal
Digital Inputs Mehrzweck, 1× optoisoliert, "0" <1,2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digital I_O connector type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitaler Synchronisierung und externer Spannungsversorgung)
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital I_O supply voltage 2–40 VDC, max. 200 mA
Digital Output Purpose Universalausgang für ext. Gerät (programmiert)
Digital Outputs 1× optoisoliert, 2–40 VDC, max. 185 mA
Digital Synchronization Connector Type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und externer Stromversorgung)
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet Communication GigE Vision Vers. kompatibel zu Client API GenICam
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming FOV 13, FOV 25, FOV 45: 8-Bit-Monochrom bei 60 Hz Signal linear/ DDE automatisch/ manuell Flip H&V 14-Bit 320 × 256 Pixel bei 60 Hz Signal linear/ DDE Temperatur linear GigE Vision und GenICam kompatibel
FOV 69: 8-Bit-Monochrom bei 30 Hz Signal linear/ DDE automatisch/ manuell Flip H&V 14-Bit 320 × 296 Pixel bei 30 Hz Signal linear/ DDE Temperatur linear GigE Vision und GenICam kompatibel
Ethernet Power Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0
Ethernet Protocols TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Synchronization in 1×, nicht isoliert
Synchronization in_purpose Bildsynchronisierungseingang zur Kamerasteuerung
Synchronization in_type LVC-Puffer bei 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Synchronization out 1×, nicht isoliert
Synchronization out_purpose Bildsynchronisierungsausgang zur Steuerung einer anderen Ax5-Kamera
Synchronization Out_type LVC-Puffer bei 3,3 V, "0"=24 MA max., "1"= –24 mA max.
Bildgebung und optische Daten
Detector Pitch FOV 13, FOV 45: 17 µm
FOV 25: 25 µm
FOV 69: 34 µm
Detector Time Constant normalerweise 12 ms
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
f number FOV 13: 1.1
FOV 25: 1,25
FOV 45. FOV 69: 1.4
Field of view [FOV] FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, Ver. 2017): 45° × 35°
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, Ver. 2017): 69° × 56°
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, Ver. 2017): 48° × 39°
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, Ver. 2017): 13° × 10°
Focal Length FOV 13: 25 mm (0,98 Zoll)
FOV 25, FOV 69: 9 mm (0,35 Zoll)
FOV 45: 7,5 mm (0,30 Zoll)
Focus Fest
Image Frequency 60 Hz
IR Resolution 320 × 256 Pixel
Minimum Focus Distance FOV 13: 30 cm (12 Zoll)
FOV 45: 2,5 cm (0,98 Zoll)
Spatial resolution [IFOV] FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, Ver. 2017): 2,267 mrad
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, Ver. 2017): 3,8 mrad
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, Ver. 2017): 2,78 mrad
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, Ver. 2017): 0,680 mrad
Spectral Range 7,5–13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Messung und Analyse
Accuracy ±5 °C (±9 °F) oder ±5 % des Messwerts
Atmospheric transmission correction Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Camera size [L x W x H] FOV 13: 107,8 × 49,6 × 46,6 mm (4,2 × 1,9 × 1,8 Zoll)
FOV 25: 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 Zoll)
FOV 45, FOV 69: 104,1 × 49,6 × 46,6 mm (4,1 × 1,9 × 1,8 Zoll)
Emissivity Correction Variabel von 0,5 bis 1,0
Measurement Corrections Globale Objektparameter
Object Temperature Range FOV 13: -25°C bis 100°C (-13 bis 212°F) / –40°C bis 550°C (-40 bis 1022°F)
FOV 25, FOV 45, FOV 69: -25 °C bis 100 °C (-13 bis 212 °F) / –40 °C bis 550 °C (-40 bis 1022 °F)
Optics Transmission Correction Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Base Mounting 4 × M3-Gewindemontagebohrungen (unten)
Housing material Magnesium und Aluminium
Package Includes Harttransportkoffer Infrarotkamera mit Objektiv Sockelträger Kabelbinder (jeweils 2 Stück) Ethernetkabel CAT-6, 2 m (jeweils 2) FLIR ResearchIR Standard 4 Fokus-Einstellwerkzeug Schwanenhals-Netzkabelsatz (UK, EU, USA) PoE-Injektor (Power over Ethernet) Gedruckte Dokumentation Tischständer
Packaging Size 370 x 180 x 320 mm
Packaging Type Kartonverpackung
Weight 0,200 kg
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC •EN 61000-6-2 (Immunität) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission)
Encapsulation IP 40 (IEC 60529) mit montierter Basisplatte
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °C bis 40 °C (77 °F bis 104 °F)
Operating Temperature Range –15 °°C bis +50 °°C (+5 °°F bis +122 °°F) Der Betriebstemperaturbereich setzt voraus, dass die Kamera auf der Basishalterung (im Lieferumfang enthalten) oder einem ähnlichen Kühlkörper montiert ist.
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40 °°C bis 70 °°C (–40 °°F bis 158 °°F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20 (auf drei Seiten)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 u. MIL-STD810G)
Stromversorgung
External Power Connector Type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und digitaler Synchronisierung)
External Power Operation 12/24 VDC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absolut max.
Voltage Zulässiger Bereich 10–30 VDC

Accessories

Resources & Support

User Manual

FLIR Ax5 User Manual

Datasheet

A35 A65 Datasheet A4

Datasheet

A35 A65 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.