Abgekündigt

FLIR A35sc Test Kit

Benchtop Thermal Camera

Empfohlener Ersatz: FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits

FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits sind erschwingliche, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse in Proof-of-Concept-Elektroniktests und F&E-Anwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen.

Know exactly where to measure and trust your findings every time with the FLIR A35sc Benchtop Test Kit. Unlike thermocouples or spot pyrometers, the A35sc allows you to measure thousands of temperature points across your target and get reliable data in seconds. Together with the kit’s lens choices and advanced analysis software, the A35sc kit provides a dependable temperature measurement solution for industrial and R&D labs.

Dependable Benchtop Testing
A325sc supports 14-bit, 320 × 240 data-streaming over Ethernet at rates as high as 60 Hz.
GigE Vision and GenICam compliance streamlines setup, and supports easy integration with third-party software.
A325sc works seamlessly with FLIR ResearchIR Max software or MathWorks® Matlab, for intuitive viewing and recording, and advanced processing power.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 256 Pixel
Auflösung 320 × 256
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 7,5–13 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
Blendenzahl 1,25
Empfindlichkeit <0,05 °C bei 30 °C/50 mK
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Temperaturbereich -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Fokus Fest
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 320 × 256
Bildfrequenz 60 Hz
Blendenzahl 1,25
Brennweite 9 mm
Detektor-Zeitkonstante normalerweise 12 ms
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
Digitales Datenstreaming zum PC Gigabit Ethernet
Empfindlichkeit <0,05 °C bei 30 °C/50 mK
Fokus Fest
IR-Auflösung 320 × 256 Pixel
Mindestfokusabstand 3,2 cm (1,6 Zoll)
Minimale Fleckgröße 100 µm
Räumliche Auflösung (IFOV) 2,78 mrad
Sichtfeld (FOV) 48° × 39°
Spektralbereich 7,5–13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,5 bis 1,0
Genauigkeit ±5 °C (±9 °F) oder ±5 % des Messwerts
Kameramaße (L × B × H) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 Zoll)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich -25°C bis 135°C (-13 bis 275°F) / –40°C bis 550°C (-40 bis 1022°F)
Temperaturbereich -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Zeit- vs. Temperaturdarstellung Yes
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Kommunikation und Datenspeicher
Digitalausgänge 1× optoisoliert, 2–40 VDC, max. 185 mA
Digitale Synchronisierung, Steckverbindertyp 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und externer Stromversorgung)
Digitaleingänge Mehrzweck, 1× optoisoliert, "0" <1,2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digitaler E/A, Steckverbindertyp 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitaler Synchronisierung und externer Spannungsversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Digitaler E/A, Versorgungsspannung 2–40 VDC, max. 200 mA
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet, Steckverbindertyp RJ-45
Ethernet-Bildstreaming 8-Bit monochrom bei 60 Hz •Signal linear/ DDE •automatisch/ manuell •Flip H&V 14-Bit 320 × 256 Pixel bei 60 Hz •Signal linear/ DDE •Temperatur linear GigE Vision und GenICam kompatibel
Ethernet-Stromversorgung Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0
Ethernetkommunikation GigE Vision Vers. kompatibel zu Client API GenICam
Ethernetprotokolle TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp Gigabit Ethernet
Synchronisierungsausgang 1×, nicht isoliert
Synchronisierungsausgang – Typ LVC-Puffer bei 3,3 V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
Synchronisierungsausgang – Verwendung Bildsynchronisierungsausgang zur Steuerung einer anderen Ax5-Kamera
Synchronisierungseingang 1×, nicht isoliert
Synchronisierungseingang – Typ LVC-Puffer bei 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Synchronisierungseingang – Verwendung Bildsynchronisierungseingang zur Kamerasteuerung
Zweck Digitalausgang Universalausgang für ext. Gerät (programmiert)
Zweck Digitaleingang Universal
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Magnesium und Aluminium
Gewicht 0,200 kg
IR-Forschungssoftware mitgeliefert Yes
Lieferumfang Harttransportkoffer Infrarotkamera mit Objektiv Sockelträger Kabelbinder (jeweils 2 Stück) Ethernetkabel CAT-6, 2 m (jeweils 2) FLIR ResearchIR Standard 4 Fokuseinstellwerkzeug Schwanenhals-Netzkabelsatz (UK, EU, USA) PoE-Injektor (Power over Ethernet) Gedruckte Dokumentation Tischständer
Sockelbefestigung 4 × M3-Gewindemontagebohrungen (unten)
Verpackungsgröße 370 x 180 x 320 mm
Verpackungstyp Kartonverpackung
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 12/24 VDC, <3,5 W nominal <6,0 W absolut max.
Externe Stromversorgung, Steckverbindertyp 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und digitaler Synchronisierung)
Spannung Zulässiger Bereich 10–30 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15°C bis 50°C (5°F bis 122°F) Der Betriebstemperaturbereich setzt voraus, dass die Kamera auf der Basishalterung (im Lieferumfang enthalten) oder einem ähnlichen Kühlkörpertyp montiert ist.
EMV •EN 61000-6-2 (Immunität) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission)
Gehäuse IP 40 (IEC 60529) mit montierter Basisplatte
Lagertemperaturbereich –40 °°C bis 70 °°C (–40 °°F bis 158 °°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °C bis 40 °C (77 °F bis 104 °F)
Stativbefestigung UNC ¼"-20 (auf drei Seiten)
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6 u. MIL-STD810G)

Ressourcen und Support

Aufgezeichnetes Webinar

Thermal Benchtop Kit Webinar

Jetzt wiedergeben

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.