Discontinued

Flir A38/A68

Wärmebildkameras für maschinelles Sehen

Die Wärmebildkameras A38/A68 von Flir sind die kleinsten ungekühlten Langwellen-Infrarotkameras von Flir für industrielle Automatisierungs- und Bildverarbeitungsanwendungen. Diese Wärmebild-Temperatursensoren wurden speziell für den Einsatz bei der Prozesskontrolle und Qualitätssicherung entwickelt und liefern visuelle Temperaturinformationen zur Unterstützung wichtiger Entscheidungen bei Anwendungen, bei denen die Erkennung kleiner Temperaturschwankungen entscheidend ist. Die kompakte Größe und das unkomplizierte Kameradesign liefern zuverlässige und robuste Wärmebilddaten. Dank der einfachen Verbindung mit Power over Ethernet (PoE) und des erweiterten Betriebstemperaturbereichs sind die Wärmebildkameras ideal für industrielle Umgebungen.

Unkompliziertes Design, vollgepackt mit nützlichen Funktionen wie einer 60 Hz Bildrate, 8- und 16-Bit-Videostreaming und Power over Ethernet
Standardprotokolle für Bildgebungskameras ermöglichen die nahtlose Integration der Kameras in GenICam™-konforme Software, was zu einer beschleunigten Systementwicklung und Lösungsbereitstellung führt.
Mit nur 29 mm x 36 mm x 59 mm sind Flir A38/A68 Kameras so klein, dass sie in enge Räume passen, und gleichzeitig so robust, dass sie Temperaturen bis zu 60 °C standhalten.

Technische Daten

Highlighted
Ethernet Interface Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Image Frequency A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK @ 25°C ambient
Kommunikation und Datenspeicher
Connection Type RJ-45
Ethernet For control, image, and power
Ethernet Communication GigE Vision / GenICam
Ethernet Interface Wired
Ethernet Power Power over Ethernet (PoE)
Ethernet Protocols GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Bildgebung und optische Daten
Color Black
Detector Pitch 17 µm
Field of view [FOV] 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
Focal Length 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Focus Fixed
F_number 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
Image Frequency A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
IR Resolution A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
Minimum Focus Distance 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
Pixel Format Mono8 or 16-bit/pixel
Spectral Range 8–14 µm (LWIR)
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK @ 25°C ambient
Allgemeine Angaben
Package Includes Infrared camera
Packaging Size 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
Packaging Type Cardboard box
Packaging Weight 0.23 kg (0.51 lb)
Size [L x W x H ] w_o Lens 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
Weight [without lens] 67 g (2.4 oz)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Humidity [operating and storage] Maximum 80% relative humidity, non-condensating
Operating Temperature Range –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
Safety See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Shock See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Storage Temperature Range -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
Tripod Mounting UNC ¼″-20
Vibration See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Stromversorgung
Power Consumption 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Resources & Support

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart