Flir A40, A50- und A70-Thermobild-Streamingkameras sind die richtige Wahl für Benutzer, die Kamerasteuerungsfunktionen und Bildstreaming über Ethernet sowie Flexibilität für die Analyse und Rohdatenerfassung thermischer Eigenschaften mithilfe bevorzugter Softwareanwendungen wünschen. Mit Optionen für WLAN, eine integrierte Kamera für den sichtbaren Bereich, Streaming von radiometrischen Bildern in komprimierter Form und ONVIF S-Kompatibilität (nur in der fortgeschrittenen Version) optimieren diese kleinen und leichten, automatischen Festfokuskameras die Prozesssteuerung und die Qualitätssicherung, um die Ausbeuten, die Produktqualität und die Durchlaufzeit zu verbessern und dabei die Kosten zu senken.

Eine kostengünstige Automatisierungslösung mit Kamerasteuerung, Bildstreaming und vereinfachter Integration.
Schneller Zugriff auf thermische Eigenschaften mit einer Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel) und einer Genauigkeit von ±2°C, sodass die Benutzer die Produktionseinstellungen und die Produktqualität optimieren können.
Kompatibel mit GigE Vision und GenlCam zur Kamerasteuerung und für Bild- und Video-Streaming im Infrarot- und im sichtbaren Bereich über Ethernet in maschinelle Bildverarbeitungsanwendungen von Drittanbietern.
Die leichte, IP66-zertifizierte Kamera mit M8/12-Anschlüssen lässt sich an jeder beliebigen Stelle mit mehreren Montageoptionen installieren.

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaleingänge doppelt opto-isoliert, Vin (niedrig) = 0–1,5 V, Vin (hoch) = 3–25 V
Zweck Digitalausgang Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Digitalausgänge 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung Standard: GVSP-Video-Streaming – unkomprimiert; GVSP-Radio-Streaming – Temperatur linear und Flir radiometrisch
Fortschritt: RTSP-Videostreaming – H.264/MPEG4/MJPEG; RTSP-Radiostreaming – komprimiertes JPEG-LS, Flir-Radiometrie; GVSP-Videostreaming – unkomprimiert; GVSP-Radiometriestreaming – Temperatur linear und Flir-Radiometrie
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Funk)• ETSI EN 301 489-17 (Funk)• EN 61000-4-8 (Magnetfeld)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)• ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen)• EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Blendenzahl 1.4
Bildfrequenz
Bildfrequenz 30 Hz
Thermische Empfindlichkeit / NETD <35 mK
Genauigkeit ±2°C (±3,6°F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Alarmfunktionen n. z.
Alarmausgang n. z.
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher n. z.
Digitalausgänge 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge doppelt opto-isoliert, Vin (niedrig) = 0–1,5 V, Vin (hoch) = 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation • GigE Vision Ver. 1.2 • Client API GenICam-konform • TCP/IP Socket-basiert Flir geschützt
Ethernetprotokolle • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1000 Mbit/s
Kodierung Standard: GVSP-Video-Streaming – unkomprimiert; GVSP-Radio-Streaming – Temperatur linear und Flir radiometrisch
Fortschritt: RTSP-Videostreaming – H.264/MPEG4/MJPEG; RTSP-Radiostreaming – komprimiertes JPEG-LS, Flir-Radiometrie; GVSP-Videostreaming – unkomprimiert; GVSP-Radiometriestreaming – Temperatur linear und Flir-Radiometrie
Multicast Ja
ONVIF-Profil S-kompatibel Standard: Keine
Erweitert: Ja
RS-232 M8-Stecker, A-codiert
Serielle Datenübertragung Schwenk- und Neigesteuerung. Pelco D Standard HW Schnittstelle: Ausschließlich über RS232 und RS485
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Zweck Digitalausgang Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang NUC; NUC deaktivieren; Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein); Bildflusssteuerung (gemäß SFNC 2.3): • Einzelrahmen (auf Trigg) • Multiframe (auf Trigg) • Kontinuierlich
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Keine Messwertanzeigen, nur gestreamtes Video
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Blendenzahl 1.4
Brennweite 29°: 14,3 mm (0,56 Zoll)
51°: 8,2 mm (0,32 Zoll)
95°: 4,1 mm (0,16 Zoll)
Detektorraster A40: 25 µm
A50: 17 µm
A70: 12 µm
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlt, Mikrobolometer
Fokus Fixiert, einstellbar mit mitgeliefertem Werkzeug
IR-Auflösung A40: 320 × 240
A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Kontrastverbesserung FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Mindestfokusabstand 29°: 0,25 m (0,82 ft)
51°: 0,2 m (0,66 ft)
95°: 0,1 m (0,33 ft)
MSX Ja, in der visuellen Kameraoption enthalten
Overlay Ohne
Radiometrisches IR-Videostreaming Standard: GigE-Vision und RTSP
Advanced: GigE-Vision und RTSP
Sichtfeld (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming-Auflösung A40 Standard: GVSP-Videostreaming 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel
A40 Advanced: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel <<<
A50 Standard: GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 464 × 348 Pixel
A50 Advanced: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 464 × 348 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 464 × 348 Pixel <
< A70 Standard: GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel
A70 Advanced: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <35 mK
Videostreaming Standard: GVSP (GigE Vision) Protokoll
Fortgeschritten: RTSP- oder GVSP (GigE Vision)-Protokolle
Visuelle Kamera Optionales Zubehör
Messung und Analyse
Alarmausgang n. z.
Alarmfunktionen n. z.
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen n. z.
Genauigkeit ±2°C (±3,6°F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Messinstrumente n. z.
Messwertkorrekturen n. z.
Objekttemperaturbereich A40: -20°C bis 175°C (-4°F bis 347°F)
175°C bis 1000°C (347°F bis 1832°F)

A50: -20°C bis 175°C (-4 bis 347°F)
175 bis 1000°C (347 bis 1832°F)

A70: -20°C bis 175°C (-4°F bis 347°F) -20°C bis 250°C (-4°F bis 482°F) 175°C bis 1000°C (347°F bis 182
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 107 × 67 × 57 mm
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 519 g ohne untere Kühlplatte
Sockelbefestigung 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F), untere Kühlplatte wird bei Temperaturen über 40 °C (104°F) benötigt. Maximaler interner Temperatursensor: 70°C (158°F)
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Funk)• ETSI EN 301 489-17 (Funk)• EN 61000-4-8 (Magnetfeld)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)• ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen)• EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Funkwellenspektrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US)• RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Gehäuse IEC 60529 und IP66
Korrosion • ISO 12.944 C4 G oder H• EN60068-2-11
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104°F) 2 ZyklenEN60068-2-38
Stativbefestigung 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig• IEC 61373 Kat. 1 (Bahnanwendungen)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Externe Spannung Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Leistungsaufnahme • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Stromversorgungsanschluss M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Datasheet

FLIR A50/A70 Bildstreaming (IS) Datenblatt

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb