Die Flir A40, A50 und A70 Forschungs- und Entwicklungskits sind erschwingliche, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse in Proof-of-Concept-Elektroniktests und F&E-Anwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen. Diese Kits sind die richtige Wahl für Ingenieure und Techniker, welche die thermischen Profile ihrer Systeme vollständig verstehen müssen oder vertretbare thermische Daten zur Unterstützung kritischer Entscheidungen benötigen. Nutzer können thermische Daten mit der enthaltenen Flir Research Studio-Software schnell anzeigen, aufzeichnen, analysieren und freigeben oder die branchenüblichen Verbindungen nutzen, um sie bei Bedarf in nutzerdefinierte Softwareanwendungen zu integrieren.

Erschwingliche, sofort einsatzbereite Lösung für die Wärmebildanalyse bei Wirksamkeitsnachweis-Elektronikprüfungen und in der Forschung und Entwicklung.
Zeigen Sie schnell thermische Eigenschaften auf, um Vermutungen zu vermeiden und die Produktentwicklungszeit mit einer thermischen Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel), ±2°C-Genauigkeit und einer integrierten sichtbaren Kamera mit MSX zu reduzieren®.
Beginnen Sie früher mit dem Testen mit begrenzter Anlaufzeit und einfachen, nicht proprietären Industriestandardschnittstellen; führen Sie qualitative und quantitative thermische Analysen mit der mitgelieferten Flir Research Studio-Software durch (1-Jahres-Lizenz inbegriffen).
Einfache Installation der IP66-zertifizierten Kamera mit M-Style-Anschlüssen an jeder beliebigen Stelle; Übergang von der Konstruktion und Prüfung zur Prozesssteuerung mit GigE Vision und GenICam-Protokollen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung A40 R&D Kit 29°, A40 R&D Kit 51°, A40 R&D Kit 95°: 320 × 240
A50 F&E-Satz 29°, A50 F&E-Satz 51°, A50 F&E-Satz 95°: 464 × 348
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: 640 × 480
Detektorraster 17 µm
Spektralbereich 7,5–14,0 µm
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Dynamikbereich 16 Bit
Thermische Empfindlichkeit / NETD <50 mK
Bildrate 30 Hz
Standard-Temperaturmessbereich A40 R&D Kit 29°, A40 R&D Kit 51°, A40 R&D Kit 95°: -20 °C bis 175 °C (-4 °F bis 347 °F); 175 °C bis 1000 °C (347 °F bis 1832 °F)
A50 R&D Kit 29°, A50 R&D Kit 51°, A50 R&D Kit 95°: -20 °°C bis 175 °°C (-4 °°F bis 347 °°F); 175 °°C bis 1000 °°C (347 °°F bis 1832 °°F)
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: -20 °°C bis 175 °°C (-4 °°F bis 347 °°F); -20 °°C bis 250 °°C (-4 °°F bis 482 °°F); 175 °°C bis 1000 °°C (347 °°F bis 1832 °°F)
Fokus Einstellbar mit mitgeliefertem Fokuswerkzeug
Bildgebung und optische Daten
Bildmodi Thermisch, visuell, MSX®, FSX®
Bildrate 30 Hz
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Digitales Datenstreaming zum PC Über Workstation, auf der die mitgelieferte Research Studio Software ausgeführt wird
Dynamikbereich 16 Bit
Fokus Einstellbar mit mitgeliefertem Fokuswerkzeug
IR-Auflösung A40 R&D Kit 29°, A40 R&D Kit 51°, A40 R&D Kit 95°: 320 × 240
A50 F&E-Satz 29°, A50 F&E-Satz 51°, A50 F&E-Satz 95°: 464 × 348
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: 640 × 480
Makromodus Nein
Mindestfokusabstand A40 R&D Kit 29°: 0,25 m (0,82 ft) A40 R&D Kit 51°: 0,2 m (0,66 ft) A40 R&D Kit 95°: 0,1 m (0,33 ft)

A50 R&D Kit 29°: 0,25 m (0,82 ft) A50 R&D Kit 51°: 0,2 m (0,66 ft) A50 R&D Kit 95°: 0,1 m (0,33 ft)

A70 R&D Kit 29°: 0,25 m (0,82 ft) A70 R&D Kit 51°: 0,26 m (066 ft) A70&D Kit 9555°55:
Objektiv A40 F&E-Kit 29°, A50 F&E-Kit 29°, A70 F&E-Kit 29°: 29° A
A40 F&E-Kit 51°, A50 F&E-Kit 51°, A70 F&E-Kit 51°: 51°
A40 F&E-Kit 95°, A50 F&E-Kit 95°, A70 F&E-Kit 95°: 95° fest
Objektiverkennung Keine
Sichtfeld (FOV) A40 F&E-Satz 29°, A50 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 29°: 29° × 22°
A40 F&E-Satz 51°, A50 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 51°: 51° × 39°
A40 F&E-Satz 95°, A50 F&E-Satz 95°, A70 F&E-Satz 95°: 95° × 74°
Spektralbereich 7,5–14,0 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <50 mK
Verfügbare Objektive Nur fixiertes Objektiv
Visuelle Kamera Inklusive 1280 × 960 Auflösung
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Standard-Temperaturmessbereich A40 R&D Kit 29°, A40 R&D Kit 51°, A40 R&D Kit 95°: -20 °C bis 175 °C (-4 °F bis 347 °F); 175 °C bis 1000 °C (347 °F bis 1832 °F)
A50 R&D Kit 29°, A50 R&D Kit 51°, A50 R&D Kit 95°: -20 °°C bis 175 °°C (-4 °°F bis 347 °°F); 175 °°C bis 1000 °°C (347 °°F bis 1832 °°F)
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: -20 °°C bis 175 °°C (-4 °°F bis 347 °°F); -20 °°C bis 250 °°C (-4 °°F bis 482 °°F); 175 °°C bis 1000 °°C (347 °°F bis 1832 °°F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), WLAN
Digitalausgänge 3× optoisoliert, 0 bis 48 V DC, max. 350 mA (abgebaut auf 200 mA bei 60 °C); Halbleiter-Optorelais, 1× dediziert als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2× über Optokoppler, Vin (niedrig) = 0 V bis 1,5 V, Vin (hoch) = 3 V bis 25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit externer Stromversorgung)
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse
Ethernet-Bildstreaming Ja
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation GigE Vision Vers. 1.2, Client API GenICam-kompatibel, basierend auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket
WLAN Ja, Buchse RP-SMA-Verbindung; Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] mit Objektiv 107 × 67 × 57 mm, (4,21 × 2,63 × 2,25 Zoll) ohne untere Kühlplatte
Stromversorgung
Externe Spannung 24/48 V DC, max. 8 W
Konfiguration Stromversorgungskabel PoE oder Extern
Stromversorgung PoE oder Extern
Stromversorgungsanschluss M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit digitalem E/A)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 1/4-20 UNC Tiefe 7 mm + Ø5 Tiefe 2,7 mm
Betriebstemperatur -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 113 °°F), mit im Lieferumfang enthaltener Kühlplatte, maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
Gehäuse IEC 60529 und IP66
Lagertemperaturbereich IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 °C bis 70 °C (-40°F bis 158°F) für 16 Stunden
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 Hz bis 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Kat. 1 (Eisenbahn)

Ressourcen und Support

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskit (RDK) Datenblatt

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb