FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits

Fest installierte Wärmebildkamera

Die Forschungs- und Entwicklungskits FLIR A50/A70 sind kostengünstige, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse bei Wirksamkeitsnachweis-Elektronikprüfungen und Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen. Diese Kits sind die richtige Wahl für Ingenieure und Techniker, welche die thermischen Profile ihrer Systeme vollständig verstehen müssen oder vertretbare thermische Daten zur Unterstützung kritischer Entscheidungen benötigen. Anwender können mit der mitgelieferten Software FLIR Research Studio schnell thermische Daten anzeigen, aufzeichnen, analysieren und weitergeben oder die Vorteile von Industriestandardverbindungen nutzen, um sie bei Bedarf in eigene Softwareanwendungen zu integrieren.

Erschwingliche, sofort einsatzbereite Lösung für die Wärmebildanalyse bei Wirksamkeitsnachweis-Elektronikprüfungen und in der Forschung und Entwicklung.
Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel), einer Genauigkeit von ±2 °C und einer eingebauten sichtbaren Kamera mit MSX® lassen sich thermische Eigenschaften schnell erkennen, um Vermutungen zu vermeiden und die Produktentwicklungszeit zu verkürzen.
Schnellerer Testbeginn mit begrenzter Anlaufzeit und einfachen, nicht-proprietären Schnittstellen gemäß Industriestandard; Durchführung qualitativer und quantitativer thermischer Analysen mit der mitgelieferten FLIR Research Studio Software (1-Jahres-Lizenz enthalten).
Einfache Installation der IP66-zertifizierten Kamera mit M-Style-Anschlüssen an jeder beliebigen Stelle; Übergang von der Konstruktion und Prüfung zur Prozesssteuerung mit GigE Vision und GenICam-Protokollen.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution A50 R&D Kit 29°, A50 R&D Kit 51°, A50 R&D Kit 95°: 464 × 348
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5–14,0 µm
Detector Type Ungekühlt, Mikrobolometer
Dynamic Range 16 Bit
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK
Frame Rate 30 Hz
Standard Temperature Range A50 R&D Kit 29°, A50 R&D Kit 51°, A50 R&D Kit 95°: -20 °°C bis 175 °°C (-4 °°F bis 347 °°F); 175 °°C bis 1000 °°C (347 °°F bis 1832 °°F)
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: -20 °C bis 175 °C (-4 °F bis 347 °F); -20 °C bis 250 °C (-4 °F bis 482 °F); 175 °C bis 1000 °C (347 °F bis 1832 °F)
Focus Einstellbar mit mitgeliefertem Fokuswerkzeug
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses Nur fixiertes Objektiv
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Ungekühlt, Mikrobolometer
Digital Data Streaming to PC Über Workstation, auf der die mitgelieferte Research Studio Software ausgeführt wird
Dynamic Range 16 Bit
Field of view [FOV] A50 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 29°: 29° × 22°
A50 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 51°: 51° × 39°
A50 F&E-Satz 95°, A70 F&E-Satz 95°: 95° × 74°
Focus Einstellbar mit mitgeliefertem Fokuswerkzeug
Frame Rate 30 Hz
Image Modes Thermisch, visuell, MSX®, FSX®
IR Resolution A50 R&D Kit 29°, A50 R&D Kit 51°, A50 R&D Kit 95°: 464 × 348
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: 640 × 480
Lens A50 F&E-Kit 29°, A70 F&E-Kit 29°: 29°
feststehendes A50 F&E-Kit 51°, A70 F&E-Kit 51°: 51°
feststehendes A50 F&E-Kit 95°, A70 F&E-Kit 95°: 95° fest
Lens Identification Keine
Macro Mode Nein
Minimum Focus Distance A50 R&D Kit 29°, A70 R&D Kit 29°: 0,25 m
A50 R&D Kit 51°, A70 R&D Kit 51°: 0,2 m
A50 R&D Kit 95°, A70 R&D Kit 95°: 0,1 m
Spectral Range 7,5–14,0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK
Visible Camera Inklusive 1280 × 960 Auflösung
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Standard Temperature Range A50 R&D Kit 29°, A50 R&D Kit 51°, A50 R&D Kit 95°: -20 °°C bis 175 °°C (-4 °°F bis 347 °°F); 175 °°C bis 1000 °°C (347 °°F bis 1832 °°F)
A70 F&E-Satz 29°, A70 F&E-Satz 51°, A70 F&E-Satz 95°: -20 °C bis 175 °C (-4 °F bis 347 °F); -20 °C bis 250 °C (-4 °F bis 482 °F); 175 °C bis 1000 °C (347 °F bis 1832 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), WLAN
Digital Inputs 2× über Optokoppler, Vin (niedrig) = 0 V bis 1,5 V, Vin (hoch) = 3 V bis 25 V
Digital I_O connector type M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit externer Stromversorgung)
Digital Outputs 3× optoisoliert, 0 bis 48 V DC, max. 350 mA (abgebaut auf 200 mA bei 60 °C); Halbleiter-Optorelais, 1× dediziert als Fehlerausgang (NC)
Ethernet Communication GigE Vision Vers. 1.2, Client API GenICam-kompatibel, basierend auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket
Ethernet Connector Type M12, 8-polig, X-codiert, Buchse
Ethernet Image Streaming Ja
Ethernet Power Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
WiFi Ja, Buchse RP-SMA-Verbindung; Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Allgemeine Angaben
Size [L x W x H ] w Lens 107 × 67 × 57 mm, ohne untere Kühlplatte
Stromversorgung
External Voltage 24/48 V DC, max. 8 W
Power PoE oder Extern
Power Cable Configuration PoE oder Extern
Power Connection M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit digitalem E/A)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IEC 60529 und IP66
Mounting 1/4-20 UNC Tiefe 7 mm + Ø5 Tiefe 2,7 mm
Operating Temperature -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 113 °°F), mit im Lieferumfang enthaltener Kühlplatte, maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Storage Temperature Range IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 °C bis 70 °C (-40°F bis 158°F) für 16 Stunden
Vibration IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 Hz bis 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Kat. 1 (Eisenbahn)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.