Abgekündigt

FLIR A65sc Test Kit

Wärmebildkamera für Prüfstände

Empfohlener Ersatz: FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits

FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits sind erschwingliche, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse in Proof-of-Concept-Elektroniktests und F&E-Anwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen.

Der Prüfsatz FLIR A65sc für Prüfstände ist die perfekte Wahl für technische und wissenschaftliche Labors, in denen Größenbeschränkungen entscheidend sind. Der ungekühlte VOx-Detektor verfügt über eine langwellige Bildgebung mit Tausenden von Temperaturmesspunkten über dem Messobjekt für zuverlässigere und umfassendere Ergebnisse als mit einem Thermoelement oder einem Punkt-Pyrometer. Zusammen mit einer Auswahl an Objektiven und der fortschrittlichen Analysesoftware ist der Prüfsatz A65sc die zuverlässigste Temperaturmesslösung für Industrie- und Entwicklungslabors.

Hochentwickelte Prüfstände für thermische Untersuchungen
Unmittelbare berührungslose Messungen über 327.680 (640 x 512) Wärmebild-Pixeln helfen, das Rätselraten beim Auffinden von Hot-Spots zu eliminieren.
Mit einer Genauigkeit von ±5 % und einer thermischen Empfindlichkeit/NETD von <50 mK ermöglicht die A65sc eine punktgenaue Erkennung von feinen thermischen Schwankungen.
Dank GigE Vision- und GenICam-Konformität ist die A65sc in Verbindung mit IMAQ Vision oder anderen Softwarepaketen Plug-and-Play-fähig.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 512 Pixel
Auflösung 640 512×
Detektorraster 17 µm
Spektralbereich 7,5–13 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
Blendenzahl 1,25
Empfindlichkeit <0,05 °C bei 30 °C/50 mK
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Temperaturbereich -25 °C bis 135 °C (-13 F bis 275 °F) / -40 °C bis 550 °C (-40 °F bis 1022 °F)
Fokus Fest
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 512×
Bildfrequenz FLIR A65, f=13 mm mit SC-Kit (7,5 Hz): 7,5 Hz
A65sc: 30 Hz
Blendenzahl 1,25
Brennweite 13 mm
Detektor-Zeitkonstante normalerweise 12 ms
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
Digitales Datenstreaming zum PC Gigabit Ethernet
Empfindlichkeit <0,05 °C bei 30 °C/50 mK
FLIR Screen-EST-Modus Nein
Fokus Fest
IR-Auflösung 640 × 512 Pixel
Minimale Fleckgröße 100 µm
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,31 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° × 37°
Spektralbereich 7,5–13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,5 bis 1,0
Genauigkeit ±5 °C (±9 °F) oder ±5 % des Messwerts
Kameramaße (L × B × H) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 Zoll)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich -25°C bis 135°C (-13 bis 275°F) / –40°C bis 550°C (-40 bis 1022°F)
Temperaturbereich -25 °C bis 135 °C (-13 F bis 275 °F) / -40 °C bis 550 °C (-40 °F bis 1022 °F)
Zeit- vs. Temperaturdarstellung Ja
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Kommunikation und Datenspeicher
Digitalausgänge 1× optoisoliert, 2–40 VDC, max. 185 mA
Digitale Synchronisierung, Steckverbindertyp 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und externer Stromversorgung)
Digitaleingänge 1× optoisoliert, "0" <1,2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digitaler E/A, Steckverbindertyp 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitaler Synchronisierung und externer Spannungsversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Digitaler E/A, Versorgungsspannung 2–40 VDC, max. 200 mA
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet, Steckverbindertyp RJ-45
Ethernet-Bildstreaming 8-Bit monochrom bei 60 Hz Signal linear/ DDE automatisch/Manuell Flip H&V 14-Bit 320 × 256 Pixel bei 60 Hz Signal linear/ DDE Temperatur linear GigE Vision und GenICam kompatibel
Ethernet-Stromversorgung Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0
Ethernetkommunikation GigE Vision Vers. kompatibel zu Client API GenICam
Ethernetprotokolle TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp Gigabit Ethernet
Synchronisierungsausgang 1×, nicht isoliert
Synchronisierungsausgang – Typ LVC-Puffer bei 3,3 V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
Synchronisierungsausgang – Verwendung Bildsynchronisierungsausgang zur Steuerung einer anderen Ax5-Kamera
Synchronisierungseingang 1×, nicht isoliert
Synchronisierungseingang – Typ LVC-Puffer bei 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Synchronisierungseingang – Verwendung Bildsynchronisierung zur Kamerasteuerung
Zweck Digitalausgang Universalausgang für ext. Gerät (programmiert)
Zweck Digitaleingang Universal
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Magnesium und Aluminium
Gewicht 0,200 kg
IR-Forschungssoftware mitgeliefert Ja
Sockelbefestigung 4 × M3-Gewindemontagebohrungen (unten)
Verpackungsgröße FLIR A65, f=13 mm mit SC-Satz (7,5 Hz): 370 x 180 x 320 mm (14,6 x 7,1 x 12,6 Zoll)
A65sc: 295 x 200 x 105 mm (11,6 x 7,9 x 4,1 Zoll)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 12/24 VDC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absolut max.
Externe Stromversorgung, Steckverbindertyp 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und digitaler Synchronisierung)
Spannung Zulässiger Bereich 10–30 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15°C bis 50°C (5°F bis 122°F) Der Betriebstemperaturbereich setzt voraus, dass die Kamera auf der Basishalterung (im Lieferumfang enthalten) oder einem ähnlichen Kühlkörpertyp montiert ist.
EMV EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Gehäuse IP 40 (IEC 60529) mit montierter Basisplatte
Lagertemperaturbereich –40 °°C bis 70 °°C (–40 °°F bis 158 °°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °C bis 40 °C (77 °F bis 104 °F)
Stativbefestigung UNC ¼"-20 (auf drei Seiten)
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6 u. MIL-STD810G)

Ressourcen und Support

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.