Discontinued

FLIR A65sc Test Kit

Wärmebildkamera für Prüfstände

Empfohlener Ersatz: FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits

FLIR A50/A70 Forschungs- und Entwicklungskits sind erschwingliche, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse in Proof-of-Concept-Elektroniktests und F&E-Anwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen.

Der Prüfsatz FLIR A65sc für Prüfstände ist die perfekte Wahl für technische und wissenschaftliche Labors, in denen Größenbeschränkungen entscheidend sind. Der ungekühlte VOx-Detektor verfügt über eine langwellige Bildgebung mit Tausenden von Temperaturmesspunkten über dem Messobjekt für zuverlässigere und umfassendere Ergebnisse als mit einem Thermoelement oder einem Punkt-Pyrometer. Zusammen mit einer Auswahl an Objektiven und der fortschrittlichen Analysesoftware ist der Prüfsatz A65sc die zuverlässigste Temperaturmesslösung für Industrie- und Entwicklungslabors.

Hochentwickelte Prüfstände für thermische Untersuchungen
Unmittelbare berührungslose Messungen über 327.680 (640 x 512) Wärmebild-Pixeln helfen, das Rätselraten beim Auffinden von Hot-Spots zu eliminieren.
Mit einer Genauigkeit von ±5 % und einer thermischen Empfindlichkeit/NETD von <50 mK ermöglicht die A65sc eine punktgenaue Erkennung von feinen thermischen Schwankungen.
Dank GigE Vision- und GenICam-Konformität ist die A65sc in Verbindung mit IMAQ Vision oder anderen Softwarepaketen Plug-and-Play-fähig.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 640 × 512 Pixel
Resolution 640 512×
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5–13 µm
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
f number 1,25
Sensitivity <0,05 °C bei 30 °C/50 mK
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Temperature Range -25 °C bis 135 °C (-13 F bis 275 °F) / -40 °C bis 550 °C (-40 °F bis 1022 °F)
Focus Fest
Bildgebung und optische Daten
Detector Pitch 17 µm
Detector Time Constant normalerweise 12 ms
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOX-Mikrobolometer
Digital Data Streaming to PC Gigabit Ethernet
f number 1,25
Field of view [FOV] 45° × 37°
Focal Length 13 mm
Focus Fest
Image Frequency FLIR A65, f=13 mm mit SC-Kit (7,5 Hz): 7,5 Hz
A65sc: 30 Hz
IR Resolution 640 × 512 Pixel
Minimum Spot Size 100 µm
Resolution 640 512×
Screen EST Mode Nein
Sensitivity <0,05 °C bei 30 °C/50 mK
Spatial resolution [IFOV] 1,31 mrad
Spectral Range 7,5–13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C bei 30 °C (86 °F) / 50 mK
Messung und Analyse
Accuracy ±5 °C (±9 °F) oder ±5 % des Messwerts
Atmospheric transmission correction Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Camera size [L x W x H] 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 Zoll)
Emissivity Correction Variabel von 0,5 bis 1,0
External Optics and Windows Correction Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
Measurement Corrections Globale Objektparameter
Object Temperature Range -25°C bis 135°C (-13 bis 275°F) / –40°C bis 550°C (-40 bis 1022°F)
Optics Transmission Correction Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Temperature Range -25 °C bis 135 °C (-13 F bis 275 °F) / -40 °C bis 550 °C (-40 °F bis 1022 °F)
Time vs Temperature Plotting Ja
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose Universal
Digital Inputs 1× optoisoliert, "0" <1,2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Digital I_O connector type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitaler Synchronisierung und externer Spannungsversorgung)
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital I_O supply voltage 2–40 VDC, max. 200 mA
Digital Output Purpose Universalausgang für ext. Gerät (programmiert)
Digital Outputs 1× optoisoliert, 2–40 VDC, max. 185 mA
Digital Synchronization Connector Type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und externer Stromversorgung)
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet Communication GigE Vision Vers. kompatibel zu Client API GenICam
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming 8-Bit monochrom bei 60 Hz Signal linear/ DDE automatisch/Manuell Flip H&V 14-Bit 320 × 256 Pixel bei 60 Hz Signal linear/ DDE Temperatur linear GigE Vision und GenICam kompatibel
Ethernet Power Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0
Ethernet Protocols TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Synchronization in 1×, nicht isoliert
Synchronization in_purpose Bildsynchronisierung zur Kamerasteuerung
Synchronization in_type LVC-Puffer bei 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Synchronization out 1×, nicht isoliert
Synchronization out_purpose Bildsynchronisierungsausgang zur Steuerung einer anderen Ax5-Kamera
Synchronization Out_type LVC-Puffer bei 3,3 V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
Allgemeine Angaben
Base Mounting 4 × M3-Gewindemontagebohrungen (unten)
Housing material Magnesium und Aluminium
Packaging Size FLIR A65, f=13 mm mit SC-Satz (7,5 Hz): 370 x 180 x 320 mm (14,6 x 7,1 x 12,6 Zoll)
A65sc: 295 x 200 x 105 mm (11,6 x 7,9 x 4,1 Zoll)
Research IR Software Included Ja
Weight 0,200 kg
Stromversorgung
External Power Connector Type 12-pol. M12-Stecker (gemeinsame Nutzung mit digitalem E/A und digitaler Synchronisierung)
External Power Operation 12/24 VDC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absolut max.
Voltage Zulässiger Bereich 10–30 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Encapsulation IP 40 (IEC 60529) mit montierter Basisplatte
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °C bis 40 °C (77 °F bis 104 °F)
Operating Temperature Range –15°C bis 50°C (5°F bis 122°F) Der Betriebstemperaturbereich setzt voraus, dass die Kamera auf der Basishalterung (im Lieferumfang enthalten) oder einem ähnlichen Kühlkörpertyp montiert ist.
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40 °°C bis 70 °°C (–40 °°F bis 158 °°F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20 (auf drei Seiten)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 u. MIL-STD810G)

Resources & Support

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart