Abgekündigt

FLIR A6604

Kontinuierliche Gasleckdetektionskamera

Die optischen FLIR-Gasdetektionskameras können Gaslecks lokalisieren und sichtbar machen. Mit einer optischen Gasdetektionskamera lassen sich Anlagen, die sich in entlegenen Gebieten oder anderen, schwer zugänglichen Bereichen befinden, einfach rund um die Uhr überwachen. Dadurch ist sichergestellt, dass gefährliche und kostspielige Gaslecks sofort erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Gasdetektionskameras werden häufig in industriellen Bereichen wie Ölraffinerien, Erdgasverarbeitungsanlagen, Offshore-Plattformen, chemischen und petrochemischen Industrieanlagen sowie in Biogas- und Energieerzeugungsanlagen eingesetzt. Mit Gasdetektionskameras wie der FLIR A6604 lassen sich schädliche Treibhausgase aufspüren, die eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt darstellen können.

Feste OGI-Überwachung von abgelegenen Anlagen
Die FLIR A6604 hat einen gekühlten Indium-Antimonid (InSb)-Detektor, der scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 x 512 Pixel liefert. Mehr Pixel sorgen für ein breiteres Sichtfeld, so dass sich auch größere Installationen überwachen lassen. Außerdem liefern sie ein extrem scharfes Bild. Für eine noch höhere Empfindlichkeit der Kamera sorgt der High Sensitivity Mode, mit dem sich auch kleinste Gasleckagen erkennen lassen.
Die FLIR A6604 lässt sich einfach aus sicherer Entfernung bedienen. Sie kann vollständig via Ethernet gesteuert und problemlos in ein TCP/IP-Netzwerk eingebunden werden. Die FLIR A6604 ist kompatibel mit GigE Vision und GenICam.
Benzol, Ethanol, Ethylbenzol, Heptan, Hexan, Isopren, Methanol, MEK, MIBK, Oktan, Pentan, 1-Penten, Toluol, Xylol, Butan, Ethan, Methan, Propan, Ethylen und Propylen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 x 512 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 20 mK bei +30 °C
Spektralbereich 3,2 bis 3,4 µm
Schnittstelle Gigabit Ethernet (GEV/Genicam-kompatibel)
Bildgebung und optische Daten
Automatische Bildeinstellung Kontinuierlich/manuell; linear oder auf Basis eines Histogramms
Bildmodi IR-Bild, High Sensitivity Mode (HSM)
Blendenzahl N. Z.
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), gekühlter InSb
Digitale Bildoptimierung High Sensitivity Modus
Fokus Manuell
IR-Auflösung 640 x 512 Pixel
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 196 x 102 x 102 mm
Manuelle Bildeinstellung Bereich/Spanne Bereich/Spanne
Mindestfokusabstand N. Z.
Sichtfeld (FOV) 21,4° x 17,5° mit 25-mm-Objektiv, 11,0° x 8,9° mit 50-mm-Objektiv, 5,5° x 4,4° mit 100-mm-Objektiv
Spektralbereich 3,2 bis 3,4 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 20 mK bei +30 °C
Vollbildrate 60 Hz im Vollbildformat, 240 Hz bei 1/2 Teilbildformat, 480 Hz bei 1/4 Teilbildformat
Zoom 1- oder 2-fach digital
Messung und Analyse
Temperaturbereich -20 °C bis +350 °C; bis 1.500 °C oder 2.000 °C optional
Kommunikation und Datenspeicher
Ethernet Steuerung, Bild
Ethernet, Steckverbindertyp RJ-45
Ethernet, Video-Streaming Video-Streaming, NTSC, PAL
Ethernet-Bildstreaming Bild-Streaming, GigE Vision
Ethernetkommunikation Kommunikation TCP/IP
Ethernetprotokolle Protokolle, GigE Vision
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1 Gbit/s
Schnittstelle Gigabit Ethernet (GEV/Genicam-kompatibel)
Videoausgang NTSC/PAL
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 2,3 kg
Stromversorgung
DC-Betrieb 24 V DC, max. 24 W
Einschaltzeit Normalerweise 7 Min. bei 25 °C
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +50 °C
EMV EN 000-6-2 (Störfestigkeit)/EN6100-6-3 (Abstrahlung)/FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)/EN 61 61000-4-8, L5
Gehäuse IP 50
Lagertemperaturbereich -55 °C bis +68 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 68-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchtigkeit +25°C bis +40°C
Richtlinien Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG, EMV: 2004/108/
Stoß 40 g, 11 ms Halbsinusprofil
Vibrationen 4,3 g eff. zufällige Schwingungen (3 Achsen)

Ressourcen und Support

Datasheet

A6604 Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.