Flir A6700 MWIR

MWIR-InSb-Kameras für Forschung und Wissenschaft

Die FLIR A6700 MWIR wurde speziell für Elektronikinspektionen, Fertigungsüberwachung und zerstörungsfreie Materialprüfung entwickelt und eignet sich perfekt für thermische Hochgeschwindigkeitsereignisse und sich schnell bewegende Ziele. Dank kurzer Belichtungszeiten kann eine Momentaufnahme der Bewegung erfolgen und präzise Temperaturmessungen vorgenommen werden. Tatsächlich kann bei der Kamera die Bildausgabe mittels Bereichsausblendung (Windowing) auf eine Bildrate von 480 fps erhöht werden, um auch extrem schnelle thermische Ereignisse präzise zu beschreiben und sicherzustellen, dass keine wichtigen Daten während der Überprüfung verlorengehen.

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Kostengünstige, flexible Lösung für die Echtzeit-Thermoanalyse
Der Flir A6700 arbeitet im 3,0–5,0 µm-Wellenband (1,0–5,0 µm-Breitbandoption) und erzeugt fein detaillierte 327.680-Pixel-Bilder.
Im Schnappschussmodus kann jedes Pixel einer Szene gleichzeitig erfasst werden, was für die Temperaturmessung von sich schnell bewegenden Objekten entscheidend ist.
Gigabit Ethernet und Analog-Video sind zwar gleichzeitig aktiv, werden aber unabhängig voneinander gesteuert, was mehr Flexibilität für Aufzeichnungs- und Wiedergabezwecke bedeutet.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Pixelgröße [Viereck] 15 µm
Spektralbereich A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
Dynamikbereich 14 Bit
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 60 Hz
Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] A6700 MWIR: -20 °°C bis 300 °°C (-4 °°F bis 572 °°F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6702 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Filterhalterung [warm] Hinter der Objektivhalterung für Standardfilter mit 1 Zoll Durchmesser
Fokus Manuell
Verpackungsinhalt Packungsinhalt für Kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0μm), 640x512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographische Kalibrierung für -20°C bis +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
und eines der folgenden Objektive:
• 50mm Makroobjektiv 3,0-5,0μm, f/2,5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) oder
• 1x Mikroskop, 3,0-5 μm, f/250 μm
•,0 μm oder (4214995) (4215423
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Anzeigetyp Schnappschuss (Einzelbild)
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit ≥99,8 % (≥99,95 % typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 60 Hz
Bildzeitstempel Ja
Blendenzahl Kamera A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamikbereich 14 Bit
Filterhalterung [warm] Hinter der Objektivhalterung für Standardfilter mit 1 Zoll Durchmesser
Fokus Manuell
Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Kamerainterner Bildspeicher Keine
Makroobjektive/Mikroskope A6700 MWIR, A6702 MWIR: Keine Mikroskope verfügbar
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 1-fach, 3-fach
Objektivanschluss FLIR FPO (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen)
Overlay Feste Konfiguration, lässt sich abschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixelgröße [Viereck] 15 µm
Pixeltakt 50 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Sensorkühlung Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spektralbereich A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Standard-Videozoom Automatisch, variabel
Standardvideo SDI
Teilbildmodi Ganzes, 1/2 und 1/4 Fenster
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] A6700 MWIR, A6702 MWIR: ≤25 mK typisch
A6701 MWIR, A6703 MWIR: ≤20 mK typisch
Verfügbare Objektive A6700 MWIR, A6702 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Videomodi SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤Genauigkeit 100°C (≤212°F), Genauigkeit ±2°C (±3,6°F) (±1°C/1,8°F typisch); >100°C ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] A6700 MWIR: -20 °°C bis 300 °°C (-4 °°F bis 572 °°F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6702 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE)
Synchronisierungsmodi Sync In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 × 102 × 109 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 2,3 kg
Verpackungsinhalt Packungsinhalt für Kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0μm), 640x512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographische Kalibrierung für -20°C bis +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
und eines der folgenden Objektive:
• 50mm Makroobjektiv 3,0-5,0μm, f/2,5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) oder
• 1x Mikroskop, 3,0-5 μm, f/250 μm
•,0 μm oder (4214995) (4215423
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × ¼" -20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16 Gewindebohrungen, 4 × 10-24 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb