A6750 MWIR

Leistungsstarke MWIR InSb-Kamera

Product Variations

Die MWIR-Kamera FLIR A6750 bietet kurze Belichtungszeiten und hohe Bildraten, was sie zur idealen Wahl für die Aufzeichnung schneller thermischer Ereignisse und sich schnell bewegender Ziele macht. Mit dieser gekühlten InSb-Kamera können Bewegungen angehalten oder genaue Temperaturmessungen an sich bewegenden Objekten durchgeführt sowie eine Vielzahl von zerstörungsfreien Prüfungen durchgeführt werden. Die IR-Auflösung mit 327.680 (640 x 512) Pixel und die hohe Empfindlichkeit erzeugen scharfe Bilder, die sich gut für Elektronikinspektionen und andere Anwendungen eignen.

Kostengünstige, flexible Lösung für die Echtzeit-Thermoanalyse
Der Flir A6750 arbeitet im 3,0–5,0µ-m-Wellenband (1,0–5,0-µm-Breitbandoption) und erzeugt fein detaillierte 327.680-Pixel-Bilder.
Die A6750 erfasst jedes Pixel in weniger als 190 µs mit Vollbildraten von 125 Hz – beide Faktoren sind entscheidend für die Abbildung schnell bewegter Objekte.
Gigabit Ethernet und Analog-Video sind zwar gleichzeitig aktiv, werden aber unabhängig voneinander gesteuert, was mehr Flexibilität für Aufzeichnungs- und Wiedergabezwecke bedeutet.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Pixelgröße [Viereck] 15 µm
Spektralbereich A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2,5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Dynamikbereich 14 Bit
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] A6750 MWIR: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6752 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Filterhalterung [warm] Hinter Objektivhalterung für Standardfilter mit 1 Zoll Durchmesser
Fokus Manuell
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen; asynchrone Integration vor dem Auslesen
Anzeigetyp Schnappschuss (Einzelbild)
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit ≥99,8 % (≥99,95 % typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Bildzeitstempel Ja
Blendenzahl Kamera A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2,5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamikbereich 14 Bit
Filterhalterung [warm] Hinter Objektivhalterung für Standardfilter mit 1 Zoll Durchmesser
Fokus Manuell
Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Kamerainterner Bildspeicher Keine
Makroobjektive/Mikroskope A6750 MWIR, A6752 MWIR: Keine Mikroskope verfügbar
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 1-fach, 3-fach
Objektivanschluss FLIR FPO (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen)
Overlay Feste Konfiguration, lässt sich abschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixelgröße [Viereck] 15 µm
Pixeltakt 50 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Sensorkühlung Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spektralbereich A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Standard-Videozoom Automatisch, variabel
Standardvideo SDI
Teilbildmodi Flexibles Teilbildformat bis zu 16 x 4 (schrittweise 16 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] A6750 MWIR, A6752 MWIR: ≤25 mK
A6751 MWIR, A6753 MWIR: ≤20 mK
Verfügbare Objektive A6750 MWIR, A6752 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Videomodi SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤Genauigkeit 100°C (≤212°F) ±2°C (±3,6°F) (±1°C/1,8°F typisch), >100°C ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] A6750 MWIR: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6752 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE), RS-232
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 × 102 × 109 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 2,3 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × ¼" -20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16 Gewindebohrungen, 4 × 10-24 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Zubehör

Ressourcen und Support

Brochure

FLIR Automation Broschüre

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb