A6780 MWIR

Wärmebildkamera im Mittelwellen-Infrarotbereich

Product Variations

Das MWIR-Kamerasystem Flir A6780 erleichtert die Messung der Temperaturen von schnellen thermischen Ereignissen und sich schnell bewegenden Zielen und ist damit die ideale Wahl für industrielle, militärische und F&E-Anwendungen in der Fertigung. Diese kostengünstige, gekühlte InSb-Kamera bietet flexible manuelle und fernsteuerbare Objektivfokus-Optionen zur Maximierung der Anzahl an Messpixeln für das relevante Objekt. Und die Single-Kabel-Konnektivität mit Gigabit Ethernet bietet eine vollständige Kamerasteuerung und Datenerfassung in der Flir Research Studio Software – so können Nutzer Daten schneller als je zuvor analysieren und verstehen.

EINFACHE UND PRÄZISE TEMPERATURDATEN
Steuern Sie die Kamera und streamen Sie Daten mit einem einzigen Gigabit-Ethernet-Kabel; erfassen Sie dank der fortschrittlichen Auslöse- und Synchronisierungsfunktionen jederzeit die Daten, die Sie benötigen.
Bietet Teilbildfrequenzen von bis zu 4.130 Hz, ein Sortiment von optionalen Objektiven und einen integrierten Warmfilterrad mit 3 Stellungen für ein schnelles Umschalten zwischen Standard- und Hochtemperaturbereichen.
Der einfache Workflow von Flir Research Studio für Connect–View–Record–Analyze hilft Ihnen, Daten schnell zu erfassen und zu analysieren und einfach mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Pixelgröße [Viereck] 15 µm
Spektralbereich A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
Dynamikbereich 14 Bit
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] A6780 MWIR: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6782 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Filterhalterung [warm] Motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen (Filter mit 1 Zoll Durchmesser)
Fokus Motorgetrieben (kompatibel mit manuell)
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen; asynchrone Integration vor dem Auslesen
Anzeigetyp Schnappschuss (Einzelbild)
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit ≥99,8 % (≥99,95 % typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Bildzeitstempel Ja
Blendenzahl Kamera A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamikbereich 14 Bit
Filterhalterung [warm] Motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen (Filter mit 1 Zoll Durchmesser)
Fokus Motorgetrieben (kompatibel mit manuell)
Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Kamerainterner Bildspeicher Keine
Makroobjektive/Mikroskope A6780 MWIR, A6782 MWIR: Keine Mikroskope verfügbar
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 1-fach, 3-fach
Objektivanschluss FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
Overlay Feste Konfiguration, lässt sich abschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixelgröße [Viereck] 15 µm
Pixeltakt 50 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Sensorkühlung Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spektralbereich A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Standard-Videozoom Automatisch, variabel
Standardvideo SDI
Teilbildmodi Flexibles Teilbildformat bis zu 16 x 4 (schrittweise 16 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] A6780 MWIR, A6782 MWIR: 27 mK (typisch)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 22 mK (typisch)
Verfügbare Objektive A6780 MWIR: Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: Manuell (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm motorisiert (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
A6782 MWIR: Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorisiert: n. n.
Videomodi SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤Genauigkeit 100 °C (≤212 °F), Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typisch); > 100 °C ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] A6780 MWIR: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6782 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE), RS-232
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 × 102 × 109 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 2,3 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × ¼" -20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16 Gewindebohrungen, 4 × 10-24 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

A6780 MWIR Datenblatt

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

A6780 MWIR Datasheet