Abgekündigt

FLIR A8200sc

Leistungsstarke HD-MWIR-Kompaktkamera

Die FLIR A8200sc ist eine kompakte und hochempfindliche MWIR-Kamera, die rauscharme HD-Wärmebilder liefert. Mit kurzen Belichtungszeiten und gestochen scharfen, detailreichen Bildern ist die A8200sc die perfekte Lösung für Elektronikinspektionen, thermische Luftbildkartographie, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung und Anwendungen in der industriellen Forschung und Entwicklung.

Hochempfindlich, rauscharm
Die A8200sc erzeugt scharfe Wärmebilder in einer Größe von 1,0 Megapixel (1024 x 1024) mit sehr geringem Rauschfaktor zur Aufnahme feinster Bilddetails.
Im Schnappschussmodus kann jedes Pixel einer Szene gleichzeitig erfasst werden, was für die Temperaturmessung von sich schnell bewegenden Objekten entscheidend ist.
Die Standardschnittstellen umfassen GigE Vision®, CoaXPress und HD-SDI, die unabhängig voneinander gesteuert werden, um eine bessere Aufzeichnung und Anzeige zu ermöglichen.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 1024 x 1024
Auflösung 1024 x 1024
Detektorraster 18 µm
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/4.0
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK
Bildrate [Vollbild] 50 Hz
Max. Bildrate 50 Hz Vollbild
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 3.000 °C
Filtern Filterhalterung hinter dem Objektiv
Fokus Manuell
Bildgebung und optische Daten
AGC Linear, PE, DDE
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1024 x 1024
Betriebsfähigkeit > 99,5 % (99,9 % normal)
Bildrate [Vollbild] 50 Hz
Blendenzahl Kamera f/4.0
Detektorauflösung 1024 x 1024
Detektorraster 18 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenprotokoll Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0) und CoaXPress
Dynamikbereich 14 Bit
Filtern Filterhalterung hinter dem Objektiv
Fokus Manuell
HD-Video HD-SDI (720p/50/59,9, 1080p/25/29,9)
Kamerasteuerung GenICam, RS-232
Makroobjektive/Mikroskope 1x, 4x
Max. Bildrate 50 Hz Vollbild
Mindest-Integrationszeit 480 ns
Palette 8 Bit, einstellbar
Sensorkühlung Closed Cycle Linear
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Teilbildmodi Flexibel (schrittweise 16 Spalten, 8 Zeilen)
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK
Verfügbare Objektive 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Well Capacity 2,0 Mio. Elektronen
Zoom Videozoom wird automatisch gewählt; Vollaufl. = 1-fach, 1/4 Aufl. = 2-fach
Messung und Analyse
Genauigkeit +/-1 °C oder +/-1 % des Messwerts Gilt nur für 0 °C bis 3.000 °C bei Standard-Objektiv- und Filterkonfigurationen
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 3.000 °C
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NA
Command and Control GenICam
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 x 117 x 135 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 3,73 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 V DC (< 50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung Jeweils 2 /4 -20 Gewindebohrungen Jeweils 1 3/8-16 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C
Erkennungszonen 40 g, 11 ms 1/4 Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 80 °C

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.