Abgekündigt

FLIR A8300sc

Kompakte HD-MWIR-InSb-Kamera

Die FLIR A8300sc bietet die Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, die bei der Erforschung und Erfassung schneller thermischer Ereignisse und für die Aufzeichnung präziser Temperaturmessungen erforderlich ist. Die MWIR kann detaillierte, rauscharme HD-Daten über Gigabit Ethernet und CoaXPress auf einen PC streamen, um sie live zu betrachten und aufzuzeichnen. Mit vollständiger Kontrolle über Integrationszeiten, Synchronisationseingänge und Fenstergrößen ist die A8300sc das perfekte Gerät für die Überprüfung von elektronischen Komponenten, die thermische Mikroskopie, die zerstörungsfreie Prüfung und weitere F&E-Anwendungen.

Hochempfindlich, rauscharm
Die A8300sc erzeugt scharfe Wärmebilder in einer Größe von 921.600 Pixeln (1280 x 720) mit sehr geringem Rauschfaktor zur Aufnahme feinster Bilddetails.
Im Schnappschussmodus kann jedes Pixel einer Szene gleichzeitig erfasst werden, was für die Temperaturmessung von sich schnell bewegenden Objekten entscheidend ist.
Die Standardschnittstellen umfassen GigE Vision®, USB3 Vision™ und HD-SDI, die unabhängig voneinander gesteuert werden, um eine bessere Aufzeichnung und Anzeige zu ermöglichen.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 1280 x 720
Auflösung 1280 x 720
Detektorraster 14 µm
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/4.0
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK
Bildrate [Vollbild] 60 Hz
Max. Bildrate 60 Hz im Vollbildformat
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Filtern Hinter dem Objektiv
Fokus Manuell
Bildgebung und optische Daten
AGC Linear, PE, DDE
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1280 x 720
Betriebsfähigkeit > 99,5 % (99,9 % normal)
Bildrate [Vollbild] 60 Hz
Blendenzahl Kamera f/4.0
Detektorauflösung 1280 x 720
Detektorraster 14 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenprotokoll Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0), USB3 (USB3 Vision), CoaXpress
Dynamikbereich 14 Bit
Filtern Hinter dem Objektiv
Fokus Manuell
HD-Video HD-SDI
Kamerasteuerung GenICam
Makroobjektive/Mikroskope 1x, 4x
Max. Bildrate 60 Hz im Vollbildformat
Mindest-Integrationszeit 500 ns
Palette 8 Bit, einstellbar
Sensorkühlung Closed Cycle Linear
Spektralbereich 3,0 – 5,0 µm
Teilbildmodi Voll, 1/2 oder 1/4 Teilbild
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK
Verfügbare Objektive 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm
Well Capacity 5,9 Mio. Elektronen
Zoom Videozoom wird automatisch gewählt; Vollaufl. = 1-fach, 1/4 Aufl. = 2-fach
Messung und Analyse
Genauigkeit +/-1 °C oder +/-1 % des Messwerts Gilt nur für 0 °C bis 3.000 °C bei Standard-Objektiv- und Filterkonfigurationen
Optionaler Temperaturbereich Bis 1.500 °C Bis 2.000 °C
Standard-Temperaturmessbereich -20 °C bis 350 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video NA
Command and Control GenICam
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 x 117 x 135 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 3,73 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 V DC (< 50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × 1/4 Zoll -20, 1 × 3/8 Zoll – 16, 4 × 10/24
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +50 °C
Erkennungszonen 40 g, 11 ms 1/4 Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 80 °C

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.