Abgekündigt

Airtec

Rußpartikel-Überwachung

Der Airtec-Monitor ist ein elementarer Kohlenstoffmonitor, mit dem ermittelt werden kann, inwieweit Arbeiter im Untertagebergbau Dieselpartikeln (DPM) ausgesetzt sind. Airtec verwendet eine Echtzeit-Methode zur Partikelabscheidung und Lichtdurchlässigkeit, um elementare Kohlenstoffwerte zu erhalten, die eng mit den NIOSH 5040-Testergebnissen korrelieren. Der Airtec-Monitor liefert zeit- und raumaufgelöste Ergebnisse, so dass der Bediener die DPM-Werte im Zeitverlauf verfolgen kann, um die mit einer Überbelichtung verbundenen Risiken auszuschließen.

Tragbarer, echtzeitfähiger DPM-/EC-Monitor repliziert NIOSH 5040
Echtzeit-Ergebnisse, die für spätere Analysen gespeichert werden können. Es müssen keine Filter an ein externes Labor geschickt werden.
Airtec hat eine hohe Empfindlichkeit gegenüber DPM und kann die Werte im Zeitverlauf verfolgen, um mögliche langfristige Gesundheitsrisiken zu ermitteln.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Dynamikbereich 9-600 µg/m3 8hr TWA EC
Empfindlichkeit < 15 µg/m3 elementarer Kohlenstoff (EC)
Kommunikation und Datenspeicher
Ausgang LCD-Display mit benutzergesteuerter Hintergrundbeleuchtung; Benutzerdefinierbarer 1, 5, 15 min. Mittelwert EC- und TC-Datenprotokollierung 8 Std. TWA DPM-Stufen; Mini-USB-Anschluss
Datenarchiv 2,75 bis 66,6 Tage (1 min. bis 1 h Probenintervalle)
Stromversorgung
Akkulaufzeit > 12 Std. (kontinuierliche Nutzung)
Stromversorgung 7,4 V DC (integrierter Lithium-Ionen-Akku); 100-240-V-Netzteil
Allgemeine Angaben
Abmessungen 4,75° (H) x 5,25° (B) x 2,5° (T)/12,1 cm (H) x 13,3 cm (B) x 6,4 cm (T)
Alarm LCD warnt Benutzer vor niedrigem Akkuladestand, Filterwechsel und Pumpendurchfluss
Systemgewicht 681 g

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Airtec Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Airtec Datasheet

Brochure

Airtec Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.