Abgekündigt

Extech AN10

Pocket Series Anemometer

The Extech AN10 is a convenient Pocket Series Aemometer that is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick air velocity measurement from 0.8 km/h to 72 km/h (80 ft/min to 3936 ft/min). Features a large, backlit LCD display and a double-molded side grip. Complete with 9 V battery. CE certified.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 3936 ft/m
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3% + 40 ft/m
Luftgeschwindigkeit (km/h) 0.8 to 72km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3% + 1.0 km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 39knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3% + 0.4 knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 1.1 to 20 m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3% + 0.30 m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 45mph
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3% + 0.4 mph
Weitere Details
Garantie 2 years
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech AN10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AN10 User Manual GB

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.