Abgekündigt

Extech AN25

Heat Index Anemometer

Extech’s AN25 pocket sized Heat Index Anemometer Pen not only measures air velocity, but also monitors heat index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities, sporting events, or indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Feuchtkugel Globe Temperatur (WBGT) -20.2 to 130°F (-29 to 54.5°C)
Feuchtkugel Globe Temperatur (WBGT) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Feuchtkugel Max. Auflösung 0.1°F/°C
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 4920ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min)
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 90.0km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0.1km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 48.6 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0.1 knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 25m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0.1m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 55.9mph
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0.1mph
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.10%
Relative Luftfeuchtigkeit 5.0 to 95.0%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Taupunkt -103 to 122°F (-75 to 50°C)
Taupunkt Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (Luft) 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2°F/1°C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/C
Wärmeindex -31 to 401°F (-35 to 205°C)
Wärmeindex Max. Auflösung 0.1°F/°C
Weitere Details
Abmessungen 6 × 1.6 × 0.7" (152 × 40 × 18mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.1oz (60g)
Stromversorgung 1 × CR2032 (1.5V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech AN25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN25 Datasheet

User Manual

Extech AN25 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.