Extech AN310

Großes Flügelrad CFM/CMM Anemometer/Psychrometer

Product Variations

Der AN310 ist ein CFM/CMM-Anemometer/Psychrometer mit großer Schaufel. Dieses Messgerät misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtkugel und Taupunkt. ’Extechs große Schaufel-Thermo-Anemometer-Serie ermöglicht präzisere Messungen an größeren Kanälen. Mit den Funktionen Min/Max, Data Hold und Auto Power Off. Inkl. 4 AAA-Batterien und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 40 bis 5900ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±1,5 %
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0,2 bis 30m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±1,5 %
Luftvolumen (CFM) 0 bis 9.999 CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0,1 CFM
Luftvolumen (CMM) 0 bis 99999 CMM
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0,1 CMM
Relative Luftfeuchtigkeit 0,1 bis 99,9 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Taupunkt -5 bis 60 °C (23 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±0,6 °C
Weitere Details
Abmessungen 269 × 106 × 51 mm (10,6 × 4,2 × 2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 200 g
Stromversorgung 4 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen AN310-NIST_S: CE, NIST
AN310_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AN310 Bedienungsanleitung

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

User Manual

Extech AN310 User Manual GB

Certification

Extech AN310 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb