Abgekündigt

Extech AN320

CFM/CMM Anemometer/Psychrometer mit großem Flügelrad und CO2

Das Extech AN320 ist ein CFM/CMM Anemometer/Psychrometer mit großem Flügelrad und CO2. Damit können Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, relative Luftfeuchte, Feuchtkugel, Taupunkt und Kohlendioxid gemessen werden. Das Extech Thermo-Anemometer mit großem Flügelrad erlaubt präzisere Messungen in größeren Kanälen. Inkl. Min/Max, Messwertspeicher und automatischer Abschaltung. Inkl. 4 AAA-Batterien und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Feuchtkugel -4 bis 140 °F (-20 bis 60 °C)
Kohlendioxid (CO<special id="36"/>) 0 bis 9999 ppm
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 40 bis 5900 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±1,5 %
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0,2 bis 30 m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±1,5 %
Luftvolumen (CFM) 0 bis 9.999 CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0,1 CFM
Luftvolumen (CMM) 0 bis 99999 CMM
Luftvolumens (CMM) Grundgenauigkeit 0,1 CMM
Relative Luftfeuchtigkeit 0,1 bis 99,9 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Taupunkt 23 bis 140 °F (-5 bis 60 °C)
Temperatur (Luft) -4 bis 140 °F (-20 bis 60 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±0,6 °C
Weitere Details
Abmessungen 269 × 106 × 51 mm
Garantie 1 Jahr
Gewicht 200 g
Stromversorgung 4 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AN320 User Manual GB

Certification

Extech AN320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.