Abgekündigt

Extech AN500

CFM/CMM-Thermo-Anemometer mit Heizdraht

Der Extech AN500 ist ein CFM/CMM-Thermo-Anemometer mit Heizdraht. Die neue Sensortechnologie sorgt für eine deutliche Verbesserung der Haltbarkeit und der ATC (automatische Temperaturkompensation) für genaue Luftgeschwindigkeitsmessungen in der Leitung bei sich ändernden Lufttemperaturen. Die Teleskopsonde mit Lineal-Etikett sorgt dafür, dass Messungen im Zentrum des Kanals erfolgen, auch wenn es unzugänglich ist. Der ergonomische Richtgriff und der verdrehsichere Sensor überprüfen, ob die Richtung der Sonde und die des Luftstroms übereinstimmen, damit zuverlässige Messwerte erhalten werden. Inkl. Teleskopmessfühler mit Kabel, Universalnetzteil 100 V auf 240 V mit 4 Steckern, 6 Batterien und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 40 bis 3940 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3 %
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 0,005 m/s
Luftgeschwindigkeit (km/h) 0,7 bis 75 km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3 %
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0,1 km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0,4 bis 40 Knoten
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3 %
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0,1 Knoten
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0 bis 20 m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3 %
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0,01 m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0,5 bis 45 MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3 %
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0,1 MPH
Luftvolumen (CFM) 0 bis 999.900 CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0,01 CFM
Luftvolumen (CMM) 0 bis 999.999 CMM
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0,01 CMM
Temperatur (Luft) 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1 °C (±2 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 180 × 72 × 32 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 355 g (12,5 oz)
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.