Abgekündigt

Extech AN510

CMM/CFM Anemometer + Type-K

The Extech AN510 is a convenient 4-in-1 Anemometer that measures air velocity, air flow, air temperature, and Type-K temperature. Includes a built-in low friction ball bearing mini vane wheel for high accuracy. The Type-K temperature probe function measures surface temperature up to 1300°C (2372°F). It features large dual LCD with backlighting, data hold, and min/max function.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 3937 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 1ft/min
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 72km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0.1km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 38.8 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0.1knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 20m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0.1m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 44.7MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0.1MPH
Luftvolumen (CFM) 0.847 to 1,271,300 CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0.001 CFM
Luftvolumen (CMM) 0.024 to 36,000 CMM
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0.001 CMM
Temperatur (Luft) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit 0.1°
Temperatur (Luft) Max. Auflösung ±2.5°F (±1.2°C)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Temperatur (Typ N) ±(0.4% + 1.8°F/1°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 5.5 × 1.8 ×1.2" (141 × 45 × 20mm)
Flügelrad 1" (27mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.6oz (160g)
Stromversorgung 3 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech AN510 Datasheet

User Manual

Extech AN510 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.