Abgekündigt

Ariel 3MP Corner Camera

3-Megapixel-Eckkamera

Die Ariel 3MP-Eckkamera verfügt über einen einzigartigen Eckformfaktor und ein erweitertes FOV-Objektiv, das eine Abdeckung von der Decke zum Boden und von Wand zu Wand ermöglicht. Durch die Eckmontage, das ligaturfreie Gehäuse und die diskrete Infrarotbeleuchtung ist die Ariel 3 MP-Eckkamera die ideale Lösung für jeden Einsatz, bei dem eine einzige Kamera benötigt wird - einschließlich Justizvollzugsanstalten, Gesundheitseinrichtungen, Gebäudelobbys und Aufzügen.

Volle Abdeckung mit einem robusten Gehäuse
Ein robustes, manipulationssicheres Anti-Ligatur-Gehäuse, das durch sein schlankes Design sowohl für den industriellen als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet ist.
Das Spezialobjektiv der Kamera bietet eine Abdeckung von der Decke zum Boden und von Wand zu Wand ohne sichttoten Raum.
Die Kamera bietet eine extreme Farbempfindlichkeit und IR-Beleuchtung, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN 61000-6-3 und EN 50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 382189
ONVIF-Konformität Onvif Profil S & G
USA UL 60950, FCC Teil 15, (Unterteil B, Klasse A)
Cybersicherheit
Sicherheit Benutzerkonto mit Passwortschutz und IP-Filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C
Lagertemperatur -40 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 184 x 179 x 59 mm
AES 1/7,5 bis 1/10.000 (automatisch)
BLC Ein / Aus
Eingangsspannung 802.3af PoE
Firmware-Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Garantie Gemäß dem Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Gehäuse IK10+-zertifizierte Stoßfestigkeit (50 Joule) / IP66
Gewicht des Geräts 1,21 kg
Leistungsaufnahme 3,4 W / 9,4 W mit Heizelement und IR
Manipulationserkennung Ja
Privatsphärezonen Ja
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgungsanschluss PoE
Tag/Nacht-Modus Ja
Systemintegration
Alarm-Eingang 1 potentialfreier Alarmkontakt
Alarmausgang 1 Relaiskontakt
Audio-Intensitätserkennung Ja
Audioeingang Integriertes Mikrofon, G.711 a/µ-law-Verfahren, AAC-Unterstützung
Beleuchtungswinkel Komplette 60°
Ethernet 10/100, automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex (RJ45)
Fernkonfiguration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
IR-Sichtweite bis zu 10 m
LED-Typ SMD mit hohem Wirkungsgrad
Netzwerkprotokoll TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 940,0
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Visuelle Kamera
AGC Automatisch
Bildsensor 1/2,8 Zoll BSI CMOS
DSS Max. Blendenverschluss 1/7.5(6,25)~1/60(50) / min.
Empfindlichkeit 0,02 (Farbe)/0,01 (Schwarz-Weiß), 0 Lux bei eingeschaltetem IR-Strahler, gemessen bei 30 IRE
Mechanischer IR-Cut-Filter Ja
Objektiv – IR-Fenster IK10 vandalismusgeschütztes Polykarbonat
Objektivfenster-Transmissionsgrad 0,45
Objektivtyp 2,1 mm, 120° HFOV x 90° VFOV, F1.8, D/N
Rauschminderung 3D
Sensorauflösung 2.048 x 1.536
Signal/Rausch-Verhältnis ±50 dB
WDR 1/7,5 bis 1/10.000 (automatisch)
Weißabgleich Automatisch / ATW / Manuell / One Push
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Anpassbar von SVGA auf 3MP
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte microSDXC bis zu 64 GB (Klasse 10)
Bandbreite Video Konfigurierbar im Bereich von 64 Kbit/s bis 20 Mbit/s
Maximale Leistung H.264 30/25 FPS bei QXGA + SVGA(NTSC/PAL) oder H.264 15/12 FPS bei QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CVBR
Video-Bewegungserkennung Ja
Videokomprimierung Voll kompatibles Main-/High-Profil des Multi-Streaming-Formats H.264 + MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Quick Start Guide

CC-3103 Quick User Guide

User Manual

CC-3103 User Guide

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Ariel CC-3103 Firmware Release Notes v20190130

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet A4

AE Spec

Ariel Gen II-CC-3103 AE Specification

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.