Abgekündigt

Ariel Encoders

Video-Encoder

Die Encoderserie Ariel von FLIR konvertiert analoge Videosignale in digitale Videostreams, die über LAN, Internet oder Intranet in Echtzeit an einen VMS- oder Webbrowser übertragen werden können. Ariel-Encoder unterstützen H.264 und bidirektionales Audio.

Nahtloser Übergang von analog zu digital
Der Ariel-Encoder von FLIR ist ein Hochleistungs-Encoder mit vier Anschlüssen sowie Echtzeit-Video- und Audio-Streaming,
Der Encoder ist für eine schnelle und einfache Installation PoE-gespeist oder kann über ein 12VDC-Netzteil versorgt werden und verfügt über Dual-IP-Videostreams pro analogem Anschluss.
Die Aufnahme am Rand bietet ultimative Flexibilität und beinhaltet die Option der H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG-Videokomprimierung.

Technische Daten

Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (B × T × H) 114 × 48 × 128 mm
Dual Stream Ja
Edge-Speicher MicroSD
Gewicht 0,63 kg
Leistungsaufnahme ≤ 8 W
Netzteil PoE oder 12 V DC
Protokolle IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
Systemintegration
Alarm-Eingang 4
Alarmausgang 2
Audiobitrate 64 Kbit/s
Audioeingang 4 x Leitungseingang-Klemmleistenschnittstellen (2.0v p-p, 1kΩ)
Audiokomprimierung G.711u
Netzwerkschnittstelle 1 x RJ45 10/100 Mbit/s Ethernetschnittstelle (PoE)
Serielle Schnittstelle 1 Halb-Duplex RS-485-Schnittstelle (Datenausgang); 1 RS-232-Schnittstelle (Datenausgang)
Videoeingang 4 x BNC (1.0v p-p, 75Ω)
Video und Aufzeichnung
Videoauflösung D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Videobitrate Automatische Bitrate: 32-3092 Kbit/s Maximale Bitrate mit 32-8.192 Kbit/s für Primär-Stream; 32-1.024 Kbit/s für Sekundär-Stream
Videokomprimierung H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Ariel EN-216 16 Port Encoder Datasheet

Quick Start Guide

Ariel EN-204 Quick Install Guide

Quick Start Guide

Ariel EN-216 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel 2xx Firmware Release Notes

User Manual

Ariel EN-216 User and Installation Guide

User Manual

Ariel EN-204 User and Installation Guide

Datasheet

Ariel EN-216 4 Port Encoder Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.