Discontinued

Ariel Encoders

Video-Encoder

Product Variations

Die Encoderserie Ariel von FLIR konvertiert analoge Videosignale in digitale Videostreams, die über LAN, Internet oder Intranet in Echtzeit an einen VMS- oder Webbrowser übertragen werden können. Ariel-Encoder unterstützen H.264 und bidirektionales Audio.

Nahtloser Übergang von analog zu digital
Der Ariel-Encoder von FLIR ist ein Hochleistungs-Encoder mit vier Anschlüssen sowie Echtzeit-Video- und Audio-Streaming,
Der Encoder ist für eine schnelle und einfache Installation PoE-gespeist oder kann über ein 12VDC-Netzteil versorgt werden und verfügt über Dual-IP-Videostreams pro analogem Anschluss.
Die Aufnahme am Rand bietet ultimative Flexibilität und beinhaltet die Option der H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG-Videokomprimierung.

Technische Daten

Umgebungsfaktoren
Working Humidity 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Working Temperature -10 °C bis +55 °C
Allgemeine Angaben
Dimensions [W x D x H] 440 × 274 × 45 mm
Dual Stream Ja
Edge Storage MicroSD
Mounting 1 Höheneinheit (inklusive Befestigungslaschen)
Power Consumption ≤ 22 W
Power Supply 12 V DC
Protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
Weight 4 kg
Systemintegration
Alarm In 16
Alarm Output 4
Audio Bit Rate 64 Kbit/s
Audio Compression G.711u
Audio Input 16 x Leitungseingang-Klemmleistenschnittstellen (2.0v p-p, 1kΩ)
Network Interface 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Ethernetschnittstelle
Serial Interface 1 Halb-Duplex RS-485-Schnittstelle (Datenausgang); 1 RS-232-Schnittstelle (Datenausgang)
Video Input 16 x BNC (1.0v p-p, 75Ω)
Video und Aufzeichnung
Video Bit Rate Automatische Bitrate: 32-3092 Kbit/s Maximale Bitrate mit 32-8.192 Kbit/s für Primär-Stream; 32-1.024 Kbit/s für Sekundär-Stream
Video Compression H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
Video Resolution D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Quick Start Guide

Ariel EN-204 Quick Install Guide

Quick Start Guide

Ariel EN-216 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel 2xx Firmware Release Notes

User Manual

Ariel EN-216 User and Installation Guide

User Manual

Ariel EN-204 User and Installation Guide

Datasheet

Ariel EN-216 4 Port Encoder Datasheet

Datasheet

Ariel EN-216 16 Port Encoder Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb