Abgekündigt

Ariel Full HD Bullet

1080p Kugelkamera mit breitem Dynamikbereich (WDR)

Das Kameramodell CB-3102 von Ariel bietet FULL-HD-1080p-Video, das Bildraten bei hohen Bewegungen sowie an komplexen und schwach beleuchteten Orten garantiert und die Gesamtnutzungskosten sowie den CO2-Fußabdruck senkt. Die Ariel CB-3102 ermöglicht die Vorhersehbarkeit des benötigten Speicherplatzes und reduziert so die Gesamtbetriebskosten. Die Kamera bewältigt mühelos ein großes Bewegungs- und Beleuchtungsspektrum, das zum Beispiel an Flughäfen, bei Stadtüberwachungsprojekten, an kritischen Infrastrukturstandorten, in Geschäftsräumen und auf Campusgeländen gegeben ist.

Höchste Qualität bei geringster Bandbreite.
Klares, sauberes Video für optimale Identifizierung
Bewahrt die Beweissicherheit des Videos unter schwierigen Überwachungsbedingungen, unabhängig von der Komplexität der Bewegungen und des Ortes.
Bestes Erlebnis mit einer sofort einsetzbaren Lösung ohne Anpassungen und ohne Notwendigkeit von Serviceeinsätzen.

Technische Daten

Cybersicherheit
Sicherheit Benutzerkonto mit Passwortschutz und IP-Filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur2 -40 °C bis 50 °C
Lagertemperatur -40 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
Abmessungen CB-3102-01-I: 180 x 86 x 80 mm CB-3102-11-I: 215 x 86 x 80 mm
AES 1/7,5 to 1/10.000 (automatisch)
Eingangsspannung 802.3af PoE
Firmware-Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Gehäuse Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK7, vandalismusgeschützt nach IP67
Gewicht des Geräts CB-3102-01-I: 0,45 kg CB-3102-11-I: 0,675 kg
Leistungsaufnahme CB-3102-01-I: 5W / 9W mit Heizelement und IR CB-3102-11-I: 8W / 12W mit Heizelement und IR
Manipulationserkennung Ja
Privatsphärezonen Ja
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgungsanschluss PoE
Tag/Nacht-Modus Ja
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Automatisch
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenk-/Neigedrehung 360, ±80 ° und 360
Systemintegration
Alarm-Eingang CB-3102-11-I: 1 potentialfreier Alarmkontakt
Audioeingang CB-3102-11-I: G.711, AAC 8 KHz 16 Bit
Beleuchtungswinkel Komplette 60°
Ethernet 10/100, automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex (RJ45)
Fernkonfiguration über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
IR-Sichtweite bis zu 30 m
LED-Typ SMD mit hohem Wirkungsgrad
Netzwerkprotokoll TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 850,0
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 10+
Visuelle Kamera
Bildsensor 1/2,8 Zoll BSI CMOS
DSS 1/7,5 bis 1/50 oder 1/60 mit bis zu 8-facher Steigerung der Empfindlichkeit im Farb- oder Nachtmodus
Empfindlichkeit 0,03 (Farbe)/0,01 (Schwarz-Weiß), 0 Lux bei eingeschaltetem IR-Strahler, gemessen bei 30 IRE
Gegenlichtkompensation Ein / Aus
Mechanischer IR-Cut-Filter Ja
Objektivtyp CB-3102-01-I: Fest installiert 2,8 mm, 102 ° HFOV, F1.8, D/N CB-3102-11-I: Variable Brennweite von 3 bis 10 mm, 92°-27° HFOV, F1.4, D/N, Motorgetrieben mit Auto-Fokus und automatischer Blendensteuerung
Rauschminderung 3D
Sensorauflösung 2.048 x 1.536
Signal/Rausch-Verhältnis ±50 dB
Weiter Dynamikbereich (WDR) Ein / Aus - 3 Stufen
Weißabgleich Automatisch / ATW / Manuell / One Push
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Anpassbar von D1 auf FHD 1080p
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte1 microSDXC bis zu 64 GB (Klasse 10)
Bandbreite Video Konfigurierbar im Bereich von 64 kbit/s bis 20 Mbit/s
Maximale Leistung H.264 30/25 bei 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CVBR
Video-Bewegungserkennung Ja
Videokomprimierung Voll kompatibles Main-/High-Profil des Multi-Streaming-Formats H.264 + MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb