Abgekündigt

Ariel Quad HD Bullet

Quad HD-Kugelkamera

Die Ariel 4K Quad HD-Kugelkamera wurde speziell für die vielfältigen Bewegungs- und Lichtbedingungen in kritischen Infrastrukturen und im gewerblichen Einsatz entwickelt. Die Kamera verfügt über neueste Sensortechnologie, Quad HD-Auflösung, einen breiten Dynamikbereich der Blende, IR-Beleuchtung und H.264/H.265-Komprimierung. Die Ariel Quad HD-Kugelkamera reduziert die Gesamtbetriebskosten durch Einsparungen bei der Netzwerk- und Speicherinfrastruktur. Wenn die Kamera mit United VMS von FLIR gesteuert wird, nutzt sie auch die einzigartige adaptive Streaming-Technologie, die das Video-Gesamterlebnis verbessert.

Video von höchster Qualität bei geringster Bandbreite.
Zu den Merkmalen und Funktionen gehören Quad HD-Auflösung, ein breiter Dynamikbereich der Blende und H.264/H.265-Komprimierung.
Die Kameraempfindlichkeit entspricht 0,07 Lux (Farbe), 0,01 Lux (SW) und 0 Lux mit IR-Beleuchtung.
Die Kamera bietet Manipulationserkennung und Mehrzonen-Videobewegungserkennung.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN 61000-6-3 und EN 50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 373.424 mK bei 50 °C
USA UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Teil 15 Unterteil B / ICES-003
Cybersicherheit
Sicherheit Benutzerkonto mit Passwortschutz und IP-Filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C
Lagertemperatur -40 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 215 x 86 x 80 mm
AES 1/7,5 bis 1/10.000 (automatisch)
Anzeigefenster IK7 vandalismusgeschütztes Polykarbonat
Auslöser WDR Ein / Aus
Eingangsspannung 802.3af PoE
F-Stopp Anzeigefenster F0.0 - klar
Firmware-Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Garantie Gemäß dem Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Gehäuse Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK7, vandalismusgeschützt nach IP67
Gewicht des Geräts 0,59 kg
Leistungsaufnahme 8W / 12W mit Heizelement und IR
Manipulationserkennung Ja
Privatsphärezonen Ja
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgungsanschluss RJ45
Tag/Nacht-Modus Ja
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Automatisch
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenken/Neigen 360° / ±80°
Systemintegration
Alarm-Eingang 1 potentialfreier Alarmkontakt
Alarmausgang 1 Relaiskontakt
Audio bidirektional 1 Audio-Line-Eingang, G.711 a/µ-law, AAC-Unterstützung + 1 Audio-Line-Ausgang
Beleuchtungswinkel Komplette 60°
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, automatische Erkennung 1 x RJ45
Fernkonfiguration über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
IR-Sichtweite bis zu 30 m
LED-Typ SMD mit hohem Wirkungsgrad
Netzwerkprotokoll TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 850,0
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Visuelle Kamera
Bildsensor 1/2,9 Zoll BSI CMOS
DSS 1/7,5 (6,25) ~ 1/60 (50) NTSC (PAL)
Empfindlichkeit 0,07 (Farbe)/0,01 (Schwarz-Weiß), 0 Lux bei eingeschaltetem IR-Strahler, gemessen bei 30 IRE
Gegenlichtkompensation Ein / Aus
Mechanischer IR-Cut-Filter Ja
Objektivtyp CB-3304-11-I: Variable Brennweite 2,8-8,5 mm, 36°- 103° HFOV, F1.2, D/N, motorgetrieben mit Auto-Fokus / automatischer Blendensteuerung, Präzise Blendensteuerung (P-Iris) CB-3304-21-I: Variable Brennweite 9-22 mm, 15°- 34° HFOV, F1.5, D/N, motorgetrieben mit Auto-Fokus / automatischer Blendensteuerung, Präzise Blendensteuerung (P-Iris)
Rauschminderung 3D
Sensorauflösung 2.560 x 1.440
Signal/Rausch-Verhältnis Über 50 dB, wenn AGC AUS
Weißabgleich Automatisch / ATW / Manuell / One Push
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Anpassbar von D1 auf 4K
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte1 microSDXC bis zu 128 GB (Klasse 10)
Bandbreite Video Konfigurierbar im Bereich von 64 Kbit/s bis 20 Mbit/s
Maximale Leistung H.264/H.265 30/25 FPS bei 4K (NTSC/PAL) oder H.264/H.265 15/12 FPS bei 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) oder H.264/H.265 60/50 FPS bei 1080P + 30/25 FPS bei 720P + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Video-Bewegungserkennung Ja
Videokomprimierung Erweitertes H.265 Main-Profil + Erweitertes H.264 Main-/High-/Baseline-Profil + MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR CB-POLE-31 Pole Mount Installation Guide

Datasheet

FLIR Ariel Quad HD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet Quick Install Guide

User Manual

FLIR CB-4S-31 Adapter Plate & CB-WLBX-31 Junction Box Installation Guide

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet User and Installation Guide

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.