Extech AUT-TL
Auto-Sicherungsadapter-Prüfleitungen
Der Extech AUT-TL ist ein Kfz-Sicherungsadapter mit einem ATC-Flachstecker. Vollständig mit einem 80 cm (2,6 ft) langen Anschlusskabel mit rechtwinkligen Standard-Bananensteckern mit Schutzkappe zur Verwendung mit praktisch jedem DMM mit einem 20-A-Stromeingang. Er verfügt über einen Messbereich von 20 A / 48 VDC (max. 10 s) und eine Genauigkeit von ±2 %.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB
Certification
Extech AUT-TL Declaration of Conformity
Datasheet
Extech AUTxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.