Abgekündigt

Extech AUT-TLM

Auto-Sicherungsadapter-Prüfleitungen

Die Extech AUT-TLM sind Kfz-Sicherungsadapter-Prüfleitungen, die einen Kfz-Sicherungsadapter mit einem Miniklinkenstecker aufweisen. Das 80 cm (2,6 ft) lange Anschlusskabel mit standardmäßigen, ummantelten, rechtwinkligen Bananensteckern ermöglicht die Verwendung mit praktisch jedem DMM mit einem 20-A-Stromeingang.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB

Certification

Extech AUT-TLM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.