Abgekündigt

Extech AUT10

Digital Tire Pressure Gauge

The Extech AUT10 is a Digital Tire Pressure Gauge featuring an illuminated white LED tip that helps locate the valve stem easier with ± (1% +1 PSI) accuracy. It includes a 3.5 digit backlit LCD with auto power off function and two 1.5 V AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Druck (bar) 0.40 to 6.80bar
Druck (bar) Grundgenauigkeit ±(1% of reading + 1psi)
Druck (kPa) 35 to 680kPa
Druck (kPa) Grundgenauigkeit ±(1% of reading + 1psi)
Druck (psi) 5 to 100psi
Druck (psi) Grundgenauigkeit ±(1% of reading + 1psi)
Weitere Details
Abmessungen 6.1 × 1.7 × 0.8" (156 ×42 × 20mm)
Garantie 2 years
Gewicht 0.2lbs (77g)
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AUT10 User Manual

Certification

Extech AUT10 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.