Abgekündigt

Extech AUT20

20-A-Stromprüfer

Der Extech AUT20 ist ein 20-A-Stromprüfer und ATC-Sicherung für Kraftfahrzeuge. Die ATC-Flachstecker werden direkt in den Sicherungsblock eingesteckt und sind somit einfach zu bedienen. Er verfügt über einen Messbereich von 20 A / 48 VDC (max. 10 Sekunden), mit einer Auflösung von 10 mA. Enthält eine 12-V-A23G-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <5 mm
Gleichspannung 48 VDC
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2,0 % des Anzeigewerts + 2 Stellen)
Gleichstrom Max. Auflösung 10 mA
Gleichstromstärke 0 bis 20 A DC
Kabellänge 71 cm (2,3 ft.)
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25 mm (6,25 × 1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 42 g (1,5 oz)
Stromversorgung 1 x A23G (12 V) Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Certification

Extech AUT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.