Abgekündigt

Extech AUT20M

20A Current Tester

Check up to 20 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT20M Current Tester. Mini-blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 20 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 10 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD. Includes 75 cm (29.5 in) connector cable.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <0.2"
Gleichspannung 48V DC
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2.0% of reading + 2 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 10mA
Gleichstromstärke 0 to 20A DC
Kabellänge 71cm (2.3 ft.)
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25mm (6.25 × 1")
Garantie 2 years
Gewicht 42g (1.5oz)
Stromversorgung 1 × A23G (12V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Certification

Extech AUT20M Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.