Abgekündigt

Extech AUT30M

30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT30M Current Tester. Mini-blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD. Includes 71 cm (28 in) connector cable.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <0.2"
Gleichspannung 48V DC
Gleichstrom Grundgenauigkeit 10mA
Gleichstrom Max. Auflösung ±(2.0% of reading + 2 digits)
Gleichstromstärke 0 to 30A DC
Kabellänge 71cm (2.3 ft.)
Weitere Details
Abmessungen 159 × 25mm (6.25 × 1")
Garantie 1 year
Gewicht 42g (1.5 oz)
Stromversorgung 1 × A23G (12V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AUT30 AUT30M User Manual GB

Certification

Extech AUT30M Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.