Abgekündigt

Extech AUT35

Universal 30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT35 Current Tester. Mini-blade and ATC blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD with a bargraph. Includes alligator clips.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <0.2"
Gleichspannung 48V DC
Gleichstrom Grundgenauigkeit 100mA
Gleichstrom Max. Auflösung ±(2.0% of reading + 2 digits)
Gleichstromstärke 0 to 30A DC
Weitere Details
Abmessungen 86 × 37 × 28mm (3.4 × 1.5 × 1.1")
Garantie 2 years
Gewicht 68g (0.15 lbs.)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech AUT35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

User Manual

Extech AUT35 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.