Abgekündigt

Extech AUT600

Fleet Test Kit

The Extech AUT600 is an automotive testing and troubleshooting kit. This Fleet Test Kit is ideal for trucks, buses, and RV's with AC auxiliary power systems. The AUT600 includes the Extech EX505, DC400, and 42510. This product is complete with test leads, Type K bead wire probe, Type K to banana input adapter, batteries, and a hard carrying case.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech AUT600 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.