Abgekündigt

Extech AUT80

80-A-Stromprüfer

Das Extech AUT80 prüft bis zu 80 A ohne Unterbrechung des Stromkreises. Mini-, ATC- und Maxi-Flachstecker werden in den Sicherungsblock eingesteckt. Er verfügt über einen Messbereich von 80 A / 48 VDC (max. 10 Sekunden) mit einer Auflösung von 0,1 A und einer Genauigkeit von ± 2 % (+ 4 Stellen). Die Ergebnisse werden auf einem 3,5-stelligen LC-Display mit Balkenanzeige angezeigt. Enthält eine 9-V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <5 mm
Gleichspannung 48 V DC
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2 % des Messwerts + 4 Stellen)
Gleichstrom Max. Auflösung 100 mA (0,1 A)
Gleichstromstärke 0 bis 80 A DC
Weitere Details
Abmessungen 112 × 45 × 33 mm (4,4 Zoll × 1,8 Zoll × 1,3 Zoll)
Garantie 1 Jahr
Gewicht 165 g (0,4 lbs.)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech AUT80 User Manual GB

Certification

Extech AUT80 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.